Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą przegubową to wytrzymałe rozwiązanie do maszyn i przenośników. Te stopki mają odchylany przegub i śrubę mocującą która zapewnia precyzyjny i wytrzymały gwint.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Typ podstawy | Kolor | Długość gwintu | Pełny materiał | Średnica podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218,2751 zł - 242,528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
271,9253 zł - 308,4642 zł | 1 Na stanie |
M12
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
219,8378 zł - 244,2641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
289,8117 zł - 328,7271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Stal nierdzewna, kauczuk nitrylowy
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
176,787 zł - 196,43 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Metal Swivel
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal nierdzewna; stal miękka
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
141,3963 zł - 157,107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
6.299 in
160.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
133,7682 zł - 148,6314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
82,9012 zł - 92,1125 zł | 36 Na stanie |
M8
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
238,7981 zł - 270,882 zł | 1 Na stanie |
M12
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
138,358 zł - 153,7311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
88,0596 zł - 97,844 zł | 5 Na stanie |
M10
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
162,1968 zł - 180,2186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Metal Swivel
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal nierdzewna; stal miękka
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
459,0446 zł - 520,7225 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
168,5772 zł - 187,308 zł | 8 Na stanie |
M16
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
261,7873 zł - 332,0665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Stal nierdzewna, kauczuk nitrylowy
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
350,564 zł - 397,6665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
238,8047 zł - 265,3385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
178,2599 zł - 178,2599 zł | 4 Na stanie |
M12
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
146,4447 zł - 246,0271 zł | 2 Na stanie |
M10
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
181,9158 zł - 181,9158 zł | 2 Na stanie |
M16
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal miękka
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować