Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą przegubową to wytrzymałe rozwiązanie do maszyn i przenośników. Te stopki mają odchylany przegub i śrubę mocującą która zapewnia precyzyjny i wytrzymały gwint.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Typ podstawy | Kolor | Długość gwintu | Pełny materiał | Średnica podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137,6088 zł - 137,6088 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20 x 2.5
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24 x 3.0
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
4.252 in
108.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16 x 2.0
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16 x 2.0
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Miedź
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16 x 2.0
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
91,0857 zł - 127,52 zł | 4 Na stanie |
M6 x 1.0
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
1 in
25.4 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Miedź
|
1 in
25.4 mm
|
Stal
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
612,1585 zł - 612,1585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24 x 3.0
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
4.252 in
108.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
1 in
25.4 mm
|
Stal
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
270,6211 zł - 270,6211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24 x 3.0
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Miedź
|
4.252 in
108.0 mm
|
Stal
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
159,7976 zł - 159,7976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.75
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Miedź
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
152,0431 zł - 152,0431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20 x 2.5
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Miedź
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stal
|
1 in
25.4 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stal nierdzewna
|
1 in
25.4 mm
|
|||
219,8378 zł - 244,2641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
289,8117 zł - 328,7271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Stal nierdzewna, kauczuk nitrylowy
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
88,0596 zł - 97,844 zł | 5 Na stanie |
M10
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować