Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą przegubową to wytrzymałe rozwiązanie do maszyn i przenośników. Te stopki mają odchylany przegub i śrubę mocującą która zapewnia precyzyjny i wytrzymały gwint.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Typ podstawy | Kolor | Długość gwintu | Pełny materiał | Średnica podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270,6211 zł - 270,6211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24 x 3.0
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Miedź
|
4.252 in
108.0 mm
|
Stal
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
1 in
25.4 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stal
|
1 in
25.4 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
159,7976 zł - 159,7976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.75
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Miedź
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stal nierdzewna
|
1 in
25.4 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stal nierdzewna
|
1 in
25.4 mm
|
|||
171,8103 zł - 171,8103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24 x 3.0
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
4.252 in
108.0 mm
|
Stal
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.75
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Miedź
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stal
|
1 in
25.4 mm
|
|||
137,6088 zł - 137,6088 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20 x 2.5
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24 x 3.0
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
4.252 in
108.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
35,7541 zł - 35,7541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stal
|
|
||
30,4875 zł - 30,4875 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
1 in
25.4 mm
|
Stal
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Miedź
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stal
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Miedź
|
1 in
25.4 mm
|
Stal
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
68,6462 zł - 82,3755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.75
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16 x 2.0
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
118,4744 zł - 165,8642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować