Menu Search

Stopki poziomujące — przykręcane/niskie

Na stanie

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą przegubową to wytrzymałe rozwiązanie do maszyn i przenośników. Te stopki mają odchylany przegub i śrubę mocującą która zapewnia precyzyjny i wytrzymały gwint.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
69 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Typ podstawy Kolor Długość gwintu Pełny materiał Średnica podstawy Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20 x 2.5
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Chrom
51.0 mm
Stal
76.0 mm
137,6088 zł - 137,6088 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20 x 2.5
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Miedź
51.0 mm
Stal
76.0 mm
612,1585 zł - 612,1585 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24 x 3.0
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Chrom
108.0 mm
Stal nierdzewna
102.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Chrom
25.4 mm
Stal
19.1 mm
226,0874 zł - 226,0874 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24 x 3.0
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Miedź
108.0 mm
Stal
102.0 mm
171,4566 zł - 171,4566 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12 x 1.75
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Chrom
51.0 mm
Stal nierdzewna
48.0 mm
366,3672 zł - 366,3672 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20 x 2.5
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Chrom
51.0 mm
Stal nierdzewna
76.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12 x 1.75
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Miedź
51.0 mm
Stal
48.0 mm
383,7401 zł - 383,7401 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20 x 2.5
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Chrom
51.0 mm
Stal nierdzewna
76.0 mm
  • z 4
Stopki z regulacją 76.0 mm M20 x 2.5 51.0 mm Chrom

10158500


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 2.5
  • Średnica podstawy
    76.0 mm
  • Kolor
    Chrom
  • Typ podstawy
    Obrotowa, z tworzywa sztucznego
  • Długość gwintu
    51.0 mm
Stopki 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Stal

10644898

Przedział cen netto
137,6088 zł - 137,6088 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 2.5
  • Średnica podstawy
    76.0 mm
  • Kolor
    Miedź
  • Typ podstawy
    Obrotowa, z tworzywa sztucznego
  • Długość gwintu
    51.0 mm
Stopki 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Stal nierdzewna

10637968

Przedział cen netto
612,1585 zł - 612,1585 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M24 x 3.0
  • Średnica podstawy
    102.0 mm
  • Kolor
    Chrom
  • Typ podstawy
    Obrotowa, z tworzywa sztucznego
  • Długość gwintu
    108.0 mm
Stopki z regulacją 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Chrom

10158524


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Średnica podstawy
    19.1 mm
  • Kolor
    Chrom
  • Typ podstawy
    Obrotowa, z tworzywa sztucznego
  • Długość gwintu
    25.4 mm
Stopki 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Stal

10631386

Przedział cen netto
226,0874 zł - 226,0874 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M24 x 3.0
  • Średnica podstawy
    102.0 mm
  • Kolor
    Miedź
  • Typ podstawy
    Obrotowa, z tworzywa sztucznego
  • Długość gwintu
    108.0 mm
Stopki 48.0 mm M12 x 1.75 1700.9 kg Stal nierdzewna

10637951

Przedział cen netto
171,4566 zł - 171,4566 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Kolor
    Chrom
  • Typ podstawy
    Obrotowa, z tworzywa sztucznego
  • Długość gwintu
    51.0 mm
Stopki 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Stal nierdzewna

10633847

Przedział cen netto
366,3672 zł - 366,3672 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 2.5
  • Średnica podstawy
    76.0 mm
  • Kolor
    Chrom
  • Typ podstawy
    Obrotowa, z tworzywa sztucznego
  • Długość gwintu
    51.0 mm
Stopki z regulacją 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Miedź

10158456


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Kolor
    Miedź
  • Typ podstawy
    Obrotowa, z tworzywa sztucznego
  • Długość gwintu
    51.0 mm
Stopki 76.0 mm M20 x 2.5 2449.3 kg Stal nierdzewna

10630426

Przedział cen netto
383,7401 zł - 383,7401 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 2.5
  • Średnica podstawy
    76.0 mm
  • Kolor
    Chrom
  • Typ podstawy
    Obrotowa, z tworzywa sztucznego
  • Długość gwintu
    51.0 mm