Te wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE) stopki ślizgacze przykręcane mocuje się śrubą. Są wyposażone w stalową podkładkę. Stopki ślizgacze przykręcane zapobiegają przesuwaniu się krzeseł i innych przedmiotów z rurowymi elementami po gładkich powierzchniach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica | Kup | |
|---|---|---|---|---|
| 1,7379 zł - 4,2578 zł | 1300 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 6,6212 zł - 16,2221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 1,982 zł - 4,856 zł | 480 Na stanie |
0.875 in
22.2 mm
|
||
| 4,395 zł - 10,7678 zł | 440 Na stanie |
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 2,8582 zł - 7,0026 zł | 80 Na stanie |
1.188 in
30.2 mm
|
||
| 2,3842 zł - 5,8413 zł | 91 Na stanie |
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 1,8384 zł - 3,0886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować