Stopki wciskane, powszechnie znane jako nóżki wciskane, stanowią idealny wybór do wielu zastosowań. Mają wiele przydatnych właściwości, które zapewniają ochronę podłoża, tłumienie drgań, wytrzymałość i zapobieganie poślizgowi.
Nasze stopki wciskane zaprojektowano tak, by można je było zamontować przez proste wciśnięcie w wybite lub nawiercone otwory, końcówki rur lub w podstawę mebla — dzięki czemu ich instalacja jest łatwa i szybka. Zapewniają stabilność i podparcie w różnorodnych zastosowaniach i branżach, w tym: w biurach i sklepach, produkcji małych i dużych urządzeń, w meblach i szafach, obudowach i skrzyniach, szklanych półkach i blatach, przedmiotach układanych w stos, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i wielu innych.
Grupa SR: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Kolor | Wysokość podstawy | Kompatybilny zakres średnic otworów | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1352 zł - 0,1352 zł | 29 Na stanie |
Guma
|
Brązowy
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,3161 zł - 8,3161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,7856 zł - 0,7856 zł | 14062 Na stanie |
|
Czarny
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7856 zł - 0,7856 zł | 20000 Na stanie |
|
Czarny
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7856 zł - 0,7856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7856 zł - 0,7856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.185 - 0.197 in
4.7 - 5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1935 zł - 1,1935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PVC
|
Czarny
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,7918 zł - 9,2899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 2,6715 zł - 6,5451 zł | 596 Na stanie |
PE
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 2,4736 zł - 3,463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 10339534 | 8,4324 zł - 9,6094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 0,5292 zł - 1,2967 zł | 1845 Na stanie |
|
Czarny
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,2068 zł - 0,5016 zł | 1050 Na stanie |
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 0,2441 zł - 0,5126 zł | 1140 Na stanie |
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 0,2068 zł - 0,5016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 0,1778 zł - 0,4317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 0,2964 zł - 0,7169 zł | 330 Na stanie |
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 0,2371 zł - 0,5743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
|
|
|
||
| 0,2594 zł - 0,5447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,2068 zł - 0,5016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny