Menu Search

Stopki wciskane

Na stanie

Stopki wciskane, powszechnie znane jako nóżki wciskane, stanowią idealny wybór do wielu zastosowań. Mają wiele przydatnych właściwości, które zapewniają ochronę podłoża, tłumienie drgań, wytrzymałość i zapobieganie poślizgowi.

Nasze stopki wciskane zaprojektowano tak, by można je było zamontować przez proste wciśnięcie w wybite lub nawiercone otwory, końcówki rur lub w podstawę mebla — dzięki czemu ich instalacja jest łatwa i szybka. Zapewniają stabilność i podparcie w różnorodnych zastosowaniach i branżach, w tym: w biurach i sklepach, produkcji małych i dużych urządzeń, w meblach i szafach, obudowach i skrzyniach, szklanych półkach i blatach, przedmiotach układanych w stos, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i wielu innych.

  • Dostępne w różnych wariantach materiałowych, np. z nylonu 6/6, gumy silikonowej, polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) i elastomeru termoplastycznego (TPE).
  • Kształty: prostokąt, kąt prosty, koło, kwadrat
  • Kolory: czarny, brązowy, szary, naturalny i przezroczysty
  • Dostępne warianty z materiału klasy UL94 HB.


Grupa SR: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
133 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Materiał podstawy Kolor Wysokość podstawy Kompatybilny zakres średnic otworów Średnica podstawy Kup
0,2068 zł - 0,5016 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
0,473 zł - 1,1473 zł 750 Na stanie
Czarny
0,4638 zł - 1,1212 zł 4500 Na stanie
Przezroczyste
0,415 zł - 1,0033 zł 2855 Na stanie
Przezroczyste
0,473 zł - 0,473 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
0,415 zł - 1,0033 zł 573 Na stanie
Czarny
0,2441 zł - 0,5126 zł 1280 Na stanie
PVC
Czarny
8,1592 zł - 8,1592 zł 1250 Na stanie
Nylon
Czarny
3.7 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,2254 zł - 0,5524 zł 1420 Na stanie
Czarny
0,5817 zł - 1,4251 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Przezroczyste
0,6522 zł - 1,59 zł 900 Na stanie
Czarny
0,5759 zł - 0,5759 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
5.0 mm
6.0 - 6.4 mm
10.0 mm
0,5345 zł - 0,5939 zł 250 Na stanie
Szary
3.0 mm
6.0 - 6.4 mm
10.0 mm
5,7738 zł - 5,7738 zł 450 Na stanie
PA
Czarny
6.3 mm
7.0 mm
16.0 mm
0,5903 zł - 1,4462 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
2.4 mm
3.7 - 7.9 mm
0,2642 zł - 0,2642 zł 371 Na stanie
PVC
Czarny
10.0 mm
2.2 - 4.5 mm
10.0 mm
1,824 zł - 4,469 zł 8 Na stanie
Czarny
20.0 - 40.0 mm
5,5297 zł - 13,5477 zł 184 Na stanie
Guma
Czarny
37.7 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,3777 zł - 0,9254 zł 60300 Na stanie
Czarny
2.0 mm
2.2 - 4.5 mm
1,9389 zł - 1,9389 zł 27000 Na stanie
Naturalny
3.5 mm
4.5 mm
9.0 mm
  • z 7
Odbojnik do sztaplowanych krzeseł 6.0 mm Czarny PVC

10336281

Przedział cen netto
0,5016 zł - 0,2068 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Odbojnik do sztaplowanych krzeseł 8.0 mm Czarny PVC

10202470

Przedział cen netto
1,1473 zł - 0,473 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Odbojnik do sztaplowanych krzeseł 6.0 mm Przezroczyste PVC

10202449

Przedział cen netto
1,1212 zł - 0,4638 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczyste
  • Kod towaru
    3926300090
Odbojnik do sztaplowanych krzeseł 6.0 mm Przezroczyste PVC

10202456

Przedział cen netto
1,0033 zł - 0,415 zł

Zapasy magazynowe
2855 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczyste
  • Kod towaru
    3926300090
Odbojnik do sztaplowanych krzeseł 10.0 mm Czarny PVC

10202500

Przedział cen netto
0,473 zł - 0,473 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Odbojnik do sztaplowanych krzeseł 8.0 mm Czarny PVC

10202494

Przedział cen netto
1,0033 zł - 0,415 zł

Zapasy magazynowe
573 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Odbojnik do sztaplowanych krzeseł 12.0 mm 3.8 mm Czarny PVC

10203910

Przedział cen netto
0,5126 zł - 0,2441 zł

Zapasy magazynowe
1280 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj akcesoriów
    Odbojnik do sztaplowanych krzeseł
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Materiał podstawy
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Stopki mocowane nitem 12.0 mm 3.7 mm 6.0 mm PA Czarny

10338582

Przedział cen netto
8,1592 zł - 8,1592 zł

Zapasy magazynowe
1250 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    6.0 mm
  • Wysokość podstawy
    3.7 mm
  • Średnica podstawy
    12.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopka wpuszczana
  • Kolor
    Czarny
Odbojnik do sztaplowanych krzeseł 6.0 mm Czarny PVC

10336311

Przedział cen netto
0,5524 zł - 0,2254 zł

Zapasy magazynowe
1420 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Odbojnik do sztaplowanych krzeseł 7.0 mm Przezroczyste PVC

10202517

Przedział cen netto
1,4251 zł - 0,5817 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczyste
  • Kod towaru
    3926300090
Odbojnik do sztaplowanych krzeseł 11.0 mm Czarny PVC

10336267

Przedział cen netto
1,59 zł - 0,6522 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Stopki zatrzaskowe 10.0 mm 5.0 mm 6.4 mm Guma silikonowa Czarny

10149768

Przedział cen netto
0,5759 zł - 0,5759 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    6.0 - 6.4 mm
  • Wysokość podstawy
    5.0 mm
  • Średnica podstawy
    10.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Stopki zatrzaskowe 10.0 mm 3.0 mm 6.4 mm Guma silikonowa Szary

10108055

Przedział cen netto
0,5939 zł - 0,5345 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    6.0 - 6.4 mm
  • Wysokość podstawy
    3.0 mm
  • Średnica podstawy
    10.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Kod towaru
    3926909790
Stopki mocowane nitem 16.0 mm 6.3 mm 7.0 mm PA Czarny

10339541

Przedział cen netto
5,7738 zł - 5,7738 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    7.0 mm
  • Wysokość podstawy
    6.3 mm
  • Średnica podstawy
    16.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopka wpuszczana
  • Kolor
    Czarny
Stopki zatrzaskowe 2.4 mm 7.9 mm PVC Czarny

10340745

Przedział cen netto
1,4462 zł - 0,5903 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    3.7 - 7.9 mm
  • Wysokość podstawy
    2.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Stopki zatrzaskowe 10.0 mm 10.0 mm PVC Czarny

10316337

Przedział cen netto
0,2642 zł - 0,2642 zł

Zapasy magazynowe
371 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    2.2 - 4.5 mm
  • Wysokość podstawy
    10.0 mm
  • Średnica podstawy
    10.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopka przelotowa
  • Kolor
    Czarny
Stopki wciskane Czarny LDPE

10155875

Przedział cen netto
4,469 zł - 1,824 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    20.0 - 40.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Nasadka na trzpienie 25.0 mm 37.7 mm Guma Czarny

10280416

Przedział cen netto
13,5477 zł - 5,5297 zł

Zapasy magazynowe
184 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    25.0 mm
  • Wysokość podstawy
    37.7 mm
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Rodzaj akcesoriów
    Stopka do kul, lasek lub balkoników
  • Kolor
    Czarny
Stopki z trzpieniem zatrzaskowym 2.0 mm 4.5 mm PVC

10104248

Przedział cen netto
0,9254 zł - 0,3777 zł

Zapasy magazynowe
60300 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    2.2 - 4.5 mm
  • Wysokość podstawy
    2.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Stopki z trzpieniem zatrzaskowym 9.0 mm 3.5 mm 4.5 mm PVC

10060285

Przedział cen netto
1,9389 zł - 1,9389 zł

Zapasy magazynowe
27000 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.5 mm
  • Wysokość podstawy
    3.5 mm
  • Średnica podstawy
    9.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790