Stopki maszynowe klasy Premium są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej jakości stopek montażowych, na przykład w maszynach lub stojakach elektronicznych. Dostępne są wersje ze śrubą dwustronną wykonaną ze stali nierdzewnej lub stali miękkiej przymocowaną do podstawy z poliamidu (PA) lub stali nierdzewnej. Produkty tej linii są również dostępne z otworami na śrubę lub bez nich.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Nośność | Średnica podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208,9725 zł - 208,9725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
7.874 in
200.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
99,4324 zł - 99,4324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
109,8938 zł - 109,8938 zł | 1 Na stanie |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
386,8589 zł - 386,8589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
7.874 in
200.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
128,2188 zł - 143,965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
79,3685 zł - 133,3391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
86,338 zł - 86,338 zł | 7 Na stanie |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
88,9569 zł - 149,4477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
131,7177 zł - 131,7177 zł | 1 Na stanie |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
143,4718 zł - 170,3931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
91,5758 zł - 91,5758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
115,325 zł - 137,2923 zł | 2 Na stanie |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
120,3312 zł - 120,3312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
151,8285 zł - 151,8285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
133,013 zł - 133,013 zł | 4 Na stanie |
M12
|
5.906 in
150.0 mm
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
162,5318 zł - 193,0253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
7.874 in
200.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
142,9373 zł - 142,9373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
113,8361 zł - 113,8361 zł | 6 Na stanie |
M12
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
219,6728 zł - 219,6728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
136,4143 zł - 161,9843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować