Menu Search

Sworznie ustalające - Standard

Na stanie

Sworznie lub pręty ustalające to przemysłowe elementy złączne szeroko wykorzystywane w wielu zastosowaniach, dostępne z różnymi nacięciami. Te elementy ustalające można wykorzystywać do łączenia ze sobą dwóch lub większej liczby elementów. Są powszechnie używane jako wzmocnienie konstrukcyjne szaf i w innych zastosowaniach. Inne warianty materiałowe na życzenie.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
32 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica sworznia Całkowita długość Kup
0,1651 zł - 0,1651 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
9.5 mm
0,2644 zł - 0,3263 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.3 mm
7.9 mm
0,197 zł - 0,2431 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.7 mm
3.2 mm
0,1908 zł - 0,2356 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.7 mm
6.4 mm
0,2732 zł - 0,3373 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
3.2 mm
0,1748 zł - 0,1748 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
3.2 mm
0,2902 zł - 0,3582 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
6.4 mm
0,3763 zł - 0,4645 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
9.5 mm
0,5204 zł - 0,5204 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.2 mm
31.8 mm
0,2056 zł - 0,2538 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.7 mm
15.9 mm
0,1773 zł - 0,1773 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
6.4 mm
0,2059 zł - 0,2542 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
3.2 mm
0,2833 zł - 0,3498 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
3.2 mm
0,2702 zł - 0,2702 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
6.0 mm
0,2213 zł - 0,2213 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.7 mm
12.7 mm
0,2118 zł - 0,2614 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
7.9 mm
0,3097 zł - 0,3824 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
15.9 mm
0,6163 zł - 0,6163 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
6.4 mm
0,277 zł - 0,342 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
9.5 mm
0,1626 zł - 0,1626 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
9.5 mm
  • z 2
Trzpień 9.5 mm (L) 1.6 mm (OD) Acetal

10363843

Przedział cen netto
0,1651 zł - 0,1651 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    1.6 mm
  • Całkowita długość
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Acetal
  • Kod towaru
    3926909790
Trzpień 7.9 mm (L) 9.3 mm (OD) Acetal

10364192

Przedział cen netto
0,3263 zł - 0,2644 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    9.3 mm
  • Całkowita długość
    7.9 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Acetal
  • Kod towaru
    3926909790
Trzpień 3.2 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

10363997

Przedział cen netto
0,2431 zł - 0,197 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    4.7 mm
  • Całkowita długość
    3.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Acetal
  • Kod towaru
    3926909790
Trzpień 6.4 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

10364000

Przedział cen netto
0,2356 zł - 0,1908 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    4.7 mm
  • Całkowita długość
    6.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Acetal
  • Kod towaru
    3926909790
Trzpień 3.2 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

10363867

Przedział cen netto
0,3373 zł - 0,2732 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    2.4 mm
  • Całkowita długość
    3.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Acetal
  • Kod towaru
    3926909790
Trzpień 3.2 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetal

10364079

Przedział cen netto
0,1748 zł - 0,1748 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    6.4 mm
  • Całkowita długość
    3.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Acetal
  • Kod towaru
    3926909790
Trzpień 6.4 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

10364147

Przedział cen netto
0,3582 zł - 0,2902 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    7.9 mm
  • Całkowita długość
    6.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Acetal
  • Kod towaru
    3926909790
Trzpień 9.5 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

10364154

Przedział cen netto
0,4645 zł - 0,3763 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    7.9 mm
  • Całkowita długość
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Acetal
  • Kod towaru
    3926909790
Trzpień 31.8 mm (L) 6.2 mm (OD) Acetal

10364062

Przedział cen netto
0,5204 zł - 0,5204 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    6.2 mm
  • Całkowita długość
    31.8 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Acetal
  • Kod towaru
    3926909790
Trzpień 15.9 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

10364031

Przedział cen netto
0,2538 zł - 0,2056 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    4.7 mm
  • Całkowita długość
    15.9 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Acetal
  • Kod towaru
    3926909790
Trzpień 6.4 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetal

10364093

Przedział cen netto
0,1773 zł - 0,1773 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    6.4 mm
  • Całkowita długość
    6.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Acetal
  • Kod towaru
    3926909790
Trzpień 3.2 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

10364130

Przedział cen netto
0,2542 zł - 0,2059 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    7.9 mm
  • Całkowita długość
    3.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Acetal
  • Kod towaru
    3926909790
Trzpień 3.2 mm M5 (L) 3.2 mm (OD) Acetal

10363935

Przedział cen netto
0,3498 zł - 0,2833 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    3.2 mm
  • Całkowita długość
    3.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Acetal
  • Kod towaru
    3926909790
Trzpień 6.0 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetal

10364086

Przedział cen netto
0,2702 zł - 0,2702 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    6.4 mm
  • Całkowita długość
    6.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Acetal
  • Kod towaru
    3926909790
Trzpień 12.7 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

10364024

Przedział cen netto
0,2213 zł - 0,2213 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    4.7 mm
  • Całkowita długość
    12.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Acetal
  • Kod towaru
    3926909790
Trzpień 7.9 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

10363898

Przedział cen netto
0,2614 zł - 0,2118 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    2.4 mm
  • Całkowita długość
    7.9 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Acetal
  • Kod towaru
    3926909790
Trzpień 15.9 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

10364178

Przedział cen netto
0,3824 zł - 0,3097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    7.9 mm
  • Całkowita długość
    15.9 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Acetal
  • Kod towaru
    3926909790
Trzpień 6.4 mm (L) 11.1 mm (OD) Acetal

10364208

Przedział cen netto
0,6163 zł - 0,6163 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    11.1 mm
  • Całkowita długość
    6.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Acetal
  • Kod towaru
    3926909790
Trzpień 9.5 mm (L) 3.2 mm (OD) Acetal

10363973

Przedział cen netto
0,342 zł - 0,277 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    3.2 mm
  • Całkowita długość
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Acetal
  • Kod towaru
    3926909790
Trzpień 9.5 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

10363805

Przedział cen netto
0,1626 zł - 0,1626 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica sworznia
    1.2 mm
  • Całkowita długość
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Acetal
  • Kod towaru
    3926909790