Te żeńskie wsporniki gwintowane posiadają otwór przelotowy. Do nagwintowania plastikowej wkładki jest używana śruba samogwintująca, która gwarantuje pewne zamocowanie. Dostępne w różnych długościach oraz w wariantach pasujących do śrub różnego rozmiaru.
Grupa SR: SR2791
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozwartość klucza | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2426 zł - 0,2426 zł | 1000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,673 zł - 1,673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 1,1364 zł - 1,1364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,2466 zł - 1,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,5852 zł - 0,5852 zł | 1000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9133 zł - 0,9133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,7237 zł - 0,7237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5271 zł - 0,5271 zł | 1800 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,2426 zł - 0,2426 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1966 zł - 0,1966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1729 zł - 0,1729 zł | 500 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5034 zł - 0,5034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,4597 zł - 1,4597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,0249 zł - 1,0249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,4155 zł - 0,4155 zł | 400 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,3918 zł - 0,3918 zł | 400 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,4015 zł - 0,4015 zł | 1000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,7474 zł - 0,7474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2524 zł - 0,2524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3583 zł - 0,3583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować