Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem męskim, którą można pewnie zamocować nakrętką sześciokątną. Na górze znajduje się zatrzaskowa końcówka bagnetowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość panelu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2466 zł - 1,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,9161 zł - 0,9161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
1,2271 zł - 1,2271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,4362 zł - 1,4362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,3568 zł - 1,3568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
1,6454 zł - 1,6454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
1,4781 zł - 1,4781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
1,2647 zł - 1,2647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,9161 zł - 0,9161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,9161 zł - 0,9161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,1086 zł - 1,1086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,3289 zł - 1,3289 zł | 300 Na stanie |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,9942 zł - 0,9942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#8-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,2647 zł - 1,2647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,9161 zł - 0,9161 zł | 2000 Na stanie |
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,9161 zł - 0,9161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,951 zł - 0,951 zł | 922 Na stanie |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,951 zł - 0,951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować