Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem męskim, którą można pewnie zamocować nakrętką sześciokątną. Na górze znajduje się zatrzaskowa końcówka bagnetowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość panelu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,393 zł - 1,393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,2815 zł - 1,2815 zł | 36 Na stanie |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,2647 zł - 1,2647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,4769 zł - 0,4769 zł | 100 Na stanie |
|
#6
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
1,1992 zł - 1,1992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,393 zł - 1,393 zł | 85 Na stanie |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,4084 zł - 1,4084 zł | 100 Na stanie |
|
M4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
1,5757 zł - 1,5757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,0793 zł - 1,0793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,506 zł - 1,506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,9161 zł - 0,9161 zł | 35 Na stanie |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,9161 zł - 0,9161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,9161 zł - 0,9161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,301 zł - 1,301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.921 in
23.4 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować