Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem męskim, którą można pewnie zamocować nakrętką sześciokątną. Na górze znajduje się zatrzaskowa końcówka bagnetowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość panelu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,9942 zł - 0,9942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4 x 0.7
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5103 zł - 0,5103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,301 zł - 1,301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,3149 zł - 1,3149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,301 zł - 1,301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,951 zł - 0,951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,4464 zł - 1,4464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,9161 zł - 0,9161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,9942 zł - 0,9942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4 x 0.7
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
1,3805 zł - 1,3805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
1,0123 zł - 1,0123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,9161 zł - 0,9161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,3805 zł - 1,3805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#8-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,9942 zł - 0,9942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,9942 zł - 0,9942 zł | 300 Na stanie |
|
M4 x 0.7
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,0123 zł - 1,0123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,0123 zł - 1,0123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
1,0123 zł - 1,0123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,951 zł - 0,951 zł | 1000 Na stanie |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować