Te wsporniki są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Sześciokątne wsporniki gwintowane można wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Sprawdzają się doskonale tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość mechaniczna oraz uzyskanie trwale izolowanej przestrzeni między podzespołami elektronicznymi dużej mocy. Są wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 z mosiężnymi wkładkami.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Zewnętrzny rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8805 zł - 4,8805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,6714 zł - 4,6714 zł | 1670 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5153 zł - 0,5153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 5,2431 zł - 5,2431 zł | 1000 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,7629 zł - 3,7629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,5334 zł - 5,5334 zł | 4200 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,024 zł - 6,024 zł | 1893 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,249 zł - 8,249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 4,0718 zł - 4,0718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,2292 zł - 5,2292 zł | 4600 Na stanie |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,765 zł - 3,765 zł | 9100 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,5147 zł - 8,5147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,5589 zł - 8,5589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,0311 zł - 9,0311 zł | 970 Na stanie |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,2872 zł - 6,2872 zł | 800 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,1973 zł - 4,1973 zł | 5200 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,1973 zł - 4,1973 zł | 6766 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,5068 zł - 10,5068 zł | 410 Na stanie |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,6316 zł - 6,6316 zł | 360 Na stanie |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,5147 zł - 8,5147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować