Menu Search

Taśma metalowa

Na stanie

Stalowa, samoprzylepna taśma magnetyczna jest wykonana z nienamagnesowanej stali, której zadaniem jest przyciąganie magnesów. Wystarczy przykleić ją do powierzchni i mocować do niej magnesy.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Rodzaj warstwy klejącej Szerokość całkowita Kup
406,7685 zł - 406,7685 zł 68 Na stanie
30.0 m
Premium
20.0 mm
568,103 zł - 568,103 zł 5 Na stanie
30.0 m
Guma
25.0 mm
Taśma stalowa 20.0 mm 0.2 mm Trwały

10389478

Przedział cen netto
406,7685 zł - 406,7685 zł

Zapasy magazynowe
68 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Premium
  • Rodzaj metalu
    Steel
  • Możliwość demontażu
    Trwały
  • Całkowita długość
    30.0 m
  • Całkowita grubość
    0.2 mm
Taśma stalowa 25.0 mm 0.2 mm Trwały

10389515

Przedział cen netto
568,103 zł - 568,103 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Guma
  • Rodzaj metalu
    Steel
  • Możliwość demontażu
    Trwały
  • Całkowita długość
    30.0 m
  • Całkowita grubość
    0.2 mm