Menu Search

Taśma piankowa antypoślizgowa w rolkach

W produkcji

Pianka NoSkid to produkt piankowy powlekany z jednej strony bardzo przyczepnym i trwałym klejem. Jest używana jako podkład pod lady albo jako spodnia warstwa zapobiegająca poślizgowi elementów wystawy. Specyfikacja: Klej: Na bazie gumy, trwały, z jednej strony (niezalecany w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV). Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 175F Zastosowania: Podkład pod lady. Podkładki pod myszy. Wystawy sklepowe. Wykładziny półek. Małe urządzenia. Produkty biurowe

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
1 wynik wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Szerokość całkowita Kup
1 151,6534 zł - 1 151,6534 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.2 m
25.4 mm
Pianka przeciwpoślizgowa 1.6 mm 25.4 mm 15.2 m Czarny

10384121

Przedział cen netto
1 151,6534 zł - 1 151,6534 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Guma
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj pakietu
    Roll
  • Możliwość demontażu
    Trwały
  • Kształt
    Ciągła