Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Taśma uszczelniająca z PVC niskiej gęstości do zastosowań zewnętrznych to taśma piankowa o zamkniętej strukturze komórek, która stanowi doskonałą ochronę przed wilgocią i powietrzem, charakteryzuje się znakomitą odpornością na warunki pogodowe i utlenianie, idealnym dopasowaniem i elastycznością w niskiej temperaturze oraz nadaje się świetnie do użytku na wolnym powietrzu. Specyfikacje: Klej: trwały na bazie akrylu, wrażliwy na nacisk. Metoda badania: ASTM D1667 Gęstość (lb/ft3): 7 Ugięcie pod naciskiem: 2 psi. Odkształcenie trwałe po ściśnięciu (50%) 8 maks. Temperatura robocza: klej na bazie gumy: od -40F do 180F Palność: FMVSS 302 Zastosowania. Urządzenia HVAC. Budownictwo. Montaż ogólny. Kampery/przyczepy/ciężarówki.
Grupa SR: SR1867 ,SR5561
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Długość rolki | Materiał | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 125,0455 zł - 1 125,0455 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
218,7898 zł - 218,7898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Pianka
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1 566,8086 zł - 1 566,8086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1 292,7548 zł - 1 292,7548 zł | 14 Na stanie |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1 470,3124 zł - 1 470,3124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Pianka
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
821,3334 zł - 821,3334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
109,5343 zł - 109,5343 zł | 248 Na stanie |
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
107,5821 zł - 107,5821 zł | 1225 Na stanie |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
76,2905 zł - 76,2905 zł | 157 Na stanie |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
58,6786 zł - 58,6786 zł | 3836 Na stanie |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
136,9214 zł - 136,9214 zł | 90 Na stanie |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
40,3391 zł - 40,3391 zł | 2 Na stanie |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,0838 zł - 1,2042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
2,1753 zł - 5,3295 zł | 240 Na stanie |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,3981 zł - 2,3981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,8492 zł - 2,8766 zł | 1040 Na stanie |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
6,1294 zł - 15,017 zł | 744 Na stanie |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
20121846 | 1,1359 zł - 1,1359 zł | 100 Na stanie |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować