Menu Search

Taśma uszczelniająca do zastosowań zewnętrznych — PVC niskiej gęstości

Na stanie

Taśma uszczelniająca z PVC niskiej gęstości do zastosowań zewnętrznych to taśma piankowa o zamkniętej strukturze komórek, która stanowi doskonałą ochronę przed wilgocią i powietrzem, charakteryzuje się znakomitą odpornością na warunki pogodowe i utlenianie, idealnym dopasowaniem i elastycznością w niskiej temperaturze oraz nadaje się świetnie do użytku na wolnym powietrzu. Specyfikacje: Klej: trwały na bazie akrylu, wrażliwy na nacisk. Metoda badania: ASTM D1667 Gęstość (lb/ft3): 7 Ugięcie pod naciskiem: 2 psi. Odkształcenie trwałe po ściśnięciu (50%) 8 maks. Temperatura robocza: klej na bazie gumy: od -40F do 180F Palność: FMVSS 302 Zastosowania. Urządzenia HVAC. Budownictwo. Montaż ogólny. Kampery/przyczepy/ciężarówki.

Grupa SR: SR1867 ,SR5561

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
31 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość rolki Materiał Szerokość całkowita Wysokość całkowita Kup
1,5084 zł - 1,5084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 m
PE
18.0 mm
3.0 mm
1,5426 zł - 1,8511 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 m
PE
15.0 mm
5.0 mm
2,5765 zł - 3,0918 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 m
PE
30.0 mm
5.0 mm
0,9034 zł - 1,0038 zł 870 Na stanie
10.0 m
PE
10.0 mm
2.0 mm
1,9633 zł - 2,356 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 m
PE
25.0 mm
5.0 mm
1,0838 zł - 1,2042 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 m
PE
25.0 mm
3.0 mm
1,5084 zł - 1,5084 zł 460 Na stanie
20.0 m
PE
10.0 mm
1.0 mm
0,9466 zł - 0,9466 zł 5490 Na stanie
10.0 m
PE
15.0 mm
2.0 mm
20121846 1,1359 zł - 1,1359 zł 100 Na stanie
20.0 m
PE
20.0 mm
2.0 mm
6,1294 zł - 15,017 zł 744 Na stanie
5.0 m
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 m
EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
  • z 2
Taśmy uszczelniające 3.0 mm 20.0 m PE Czarny

20062309

Przedział cen netto
1,5084 zł - 1,5084 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    3.0 mm
  • Szerokość całkowita
    18.0 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Sprzedawane na
    Rolka
  • Pełny materiał
    Polietylen
Taśmy uszczelniające 5.0 mm 10.0 m PE Czarny

20062330

Przedział cen netto
1,8511 zł - 1,5426 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    5.0 mm
  • Szerokość całkowita
    15.0 mm
  • Długość rolki
    10.0 m
  • Sprzedawane na
    Rolka
  • Pełny materiał
    Polietylen
Taśmy uszczelniające 5.0 mm 10.0 m PE Czarny

20062354

Przedział cen netto
3,0918 zł - 2,5765 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    5.0 mm
  • Szerokość całkowita
    30.0 mm
  • Długość rolki
    10.0 m
  • Sprzedawane na
    Rolka
  • Pełny materiał
    Polietylen
Taśmy uszczelniające 2.0 mm 10.0 m PE Czarny

20062392

Przedział cen netto
1,0038 zł - 0,9034 zł

Zapasy magazynowe
870 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    2.0 mm
  • Szerokość całkowita
    10.0 mm
  • Długość rolki
    10.0 m
  • Sprzedawane na
    Rolka
  • Pełny materiał
    Polietylen
Taśmy uszczelniające 5.0 mm 10.0 m PE Czarny

20062347

Przedział cen netto
2,356 zł - 1,9633 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    5.0 mm
  • Szerokość całkowita
    25.0 mm
  • Długość rolki
    10.0 m
  • Sprzedawane na
    Rolka
  • Pełny materiał
    Polietylen
Taśmy uszczelniające 3.0 mm 20.0 m PE Czarny

20062316

Przedział cen netto
1,2042 zł - 1,0838 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    3.0 mm
  • Szerokość całkowita
    25.0 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Sprzedawane na
    Rolka
  • Pełny materiał
    Polietylen
Taśmy uszczelniające 1.0 mm 20.0 m PE Czarny

20062378

Przedział cen netto
1,5084 zł - 1,5084 zł

Zapasy magazynowe
460 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    1.0 mm
  • Szerokość całkowita
    10.0 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Sprzedawane na
    Rolka
  • Pełny materiał
    Polietylen
Taśmy uszczelniające 2.0 mm 10.0 m PE Czarny

20062262

Przedział cen netto
0,9466 zł - 0,9466 zł

Zapasy magazynowe
5490 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    2.0 mm
  • Szerokość całkowita
    15.0 mm
  • Długość rolki
    10.0 m
  • Sprzedawane na
    Rolka
  • Pełny materiał
    Polietylen
Taśmy uszczelniające 2.0 mm 20.0 m PE Czarny

20121846

Przedział cen netto
1,1359 zł - 1,1359 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    2.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Sprzedawane na
    Rolka
  • Pełny materiał
    Polietylen
Taśmy uszczelniające 5.0 mm 5.0 m EPDM Czarny

20122072

Przedział cen netto
15,017 zł - 6,1294 zł

Zapasy magazynowe
744 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    5.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Długość rolki
    5.0 m
  • Sprzedawane na
    Rolka
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
Taśmy uszczelniające 3.0 mm 50.0 m EPDM Czarny

20063108


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    3.0 mm
  • Szerokość całkowita
    1000.0 mm
  • Długość rolki
    50.0 m
  • Sprzedawane na
    Rolka
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer