Zadaniem tych trzpieni sprężynowych z kulką i gładkim korpusem jest ustalanie położenia, wywieranie nacisku lub unoszenie. Składają się z trzech części: gładkiego korpusu, kulistej końcówki i mechanizmu sprężynowego. Przypominają budową trzpienie sprężynowe ze sworzniem, ale w tym przypadku kulka zaczepia się delikatniej, co przyczynia się do mniejszego zużycia zarówno obrabianego elementu jak i ruchomego trzpienia.
Kulista końcówka trzpienia sprężynowego stanowi punkt styku umożliwiający precyzyjne zaczepienie i wyrównanie w danym zastosowaniu. Kołnierz trzpienia sprężynowego pełni funkcję ustalającą — po zamontowaniu utrzymuje trzpień w położeniu docelowym.
Gładki korpus ułatwia montaż (jest pasowany z wciskiem) i szybki demontaż. Wytrzymują temperaturę do 250C. Są szeroko stosowane w branży budowy maszyn i osprzętu, elektronice, sektorze medycznym, motoryzacji i w sprzęcie oświetleniowym.
Materiał: Mosiądz, Stal nierdzewna, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Grupa SR: SR32300, SR32280, SR32284
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Obciążenie sprężyny F1 ≈ N | Obciążenie sprężyny F2 ≈ N | Materiał | d1 +0.1 +0.04 | Typ | d2 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5187 zł - 11,5816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
9.5
|
16.5
|
Stal nierdzewna
|
4.5
|
Bez kołnierza
|
3.2
|
||
12,2354 zł - 18,8201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
8.0
|
12.5
|
Brass; Stainless Steel
|
8.0
|
Z kołnierzem
|
6.5
|
||
5,3705 zł - 8,2659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
3.0
|
6.5
|
Stal nierdzewna
|
5.0
|
Z kołnierzem
|
4.0
|
||
4,1096 zł - 6,3512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
1.7
|
3.5
|
Body Thermo, Ball S/S
|
3.0
|
Z kołnierzem
|
2.0
|
||
9,5735 zł - 14,7572 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
8.5
|
18.5
|
Stal nierdzewna
|
10.0
|
Z kołnierzem
|
8.50
|
||
3,9695 zł - 6,1177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
6.2
|
12.6
|
Body Thermo, Ball S/S
|
6.0
|
Z kołnierzem
|
5.0
|
||
3,8761 zł - 5,9309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
3.0
|
6.5
|
Body Thermo, Ball S/S
|
4.0
|
Z kołnierzem
|
3.0
|
||
12,9826 zł - 19,9409 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
14.0
|
25.0
|
Body & Ball Thermoplast
|
12.0
|
Z kołnierzem
|
10.0
|
||
10,6009 zł - 16,2983 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
14.0
|
25.0
|
Body Thermo, Ball S/S
|
12.0
|
Z kołnierzem
|
10.0
|
||
4,9969 zł - 7,6588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
6.2
|
12.6
|
Body & Ball Thermoplast
|
6.0
|
Z kołnierzem
|
5.0
|
||
8,1258 zł - 12,4689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.5
|
11.9
|
22.3
|
Body Thermo, Ball S/S
|
10.0
|
Z kołnierzem
|
8.0
|
||
6,8649 zł - 10,5542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.0
|
66.0
|
105.0
|
Stal nierdzewna
|
10.0
|
Z kołnierzem
|
8.5
|
||
5,8375 zł - 8,9664 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
28.0
|
47.5
|
Stal nierdzewna
|
6.0
|
Z kołnierzem
|
5.0
|
||
6,1177 zł - 9,4334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
40.0
|
67.3
|
Stal nierdzewna
|
8.0
|
Z kołnierzem
|
6.5
|
||
5,4172 zł - 8,3593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.7
|
12.9
|
19.0
|
Stal nierdzewna
|
4.0
|
Z kołnierzem
|
3.0
|
||
5,5573 zł - 8,5461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
19.3
|
29.2
|
Stal nierdzewna
|
5.0
|
Z kołnierzem
|
4.0
|
||
12,2821 zł - 18,8668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5
|
0.8
|
1.5
|
Stal nierdzewna
|
2.0
|
Bez kołnierza
|
1.0
|
||
14,1968 zł - 21,8089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
41.0
|
86.0
|
Stal nierdzewna
|
12.0
|
Bez kołnierza
|
10.0
|
||
13,3095 zł - 20,5013 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
28.0
|
57.0
|
Stal nierdzewna
|
12.0
|
Z kołnierzem
|
10.0
|
||
10,6009 zł - 16,2983 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.5
|
3.9
|
10.0
|
Stal nierdzewna
|
10.0
|
Z kołnierzem
|
8.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować