Zadaniem tych trzpieni sprężynowych z kulką i gładkim korpusem jest ustalanie położenia, wywieranie nacisku lub unoszenie. Składają się z trzech części: gładkiego korpusu, kulistej końcówki i mechanizmu sprężynowego. Przypominają budową trzpienie sprężynowe ze sworzniem, ale w tym przypadku kulka zaczepia się delikatniej, co przyczynia się do mniejszego zużycia zarówno obrabianego elementu jak i ruchomego trzpienia.
Kulista końcówka trzpienia sprężynowego stanowi punkt styku umożliwiający precyzyjne zaczepienie i wyrównanie w danym zastosowaniu. Kołnierz trzpienia sprężynowego pełni funkcję ustalającą — po zamontowaniu utrzymuje trzpień w położeniu docelowym.
Gładki korpus ułatwia montaż (jest pasowany z wciskiem) i szybki demontaż. Wytrzymują temperaturę do 250C. Są szeroko stosowane w branży budowy maszyn i osprzętu, elektronice, sektorze medycznym, motoryzacji i w sprzęcie oświetleniowym.
Materiał: Mosiądz, Stal nierdzewna, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Grupa SR: SR32300, SR32280, SR32284
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Obciążenie sprężyny F1 ≈ N | Obciążenie sprężyny F2 ≈ N | Materiał | d1 +0.1 +0.04 | Typ | d2 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,9664 zł - 13,8232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
18.7
|
25.1
|
Stal nierdzewna
|
4.5
|
Bez kołnierza
|
3.2
|
||
6,4446 zł - 9,9471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
2.3
|
6.5
|
Stal nierdzewna
|
6.0
|
Z kołnierzem
|
5.0
|
||
5,604 zł - 8,6395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
5.5
|
11.5
|
Stal nierdzewna
|
6.0
|
Z kołnierzem
|
5.0
|
||
4,1096 zł - 6,3512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
1.7
|
3.5
|
Body Thermo, Ball S/S
|
3.0
|
Z kołnierzem
|
2.0
|
||
4,9969 zł - 7,6588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
6.2
|
12.6
|
Body & Ball Thermoplast
|
6.0
|
Z kołnierzem
|
5.0
|
||
12,2354 zł - 18,8201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
8.0
|
12.5
|
Brass; Stainless Steel
|
8.0
|
Z kołnierzem
|
6.5
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
0.4
|
1.3
|
Mosiądz
|
3.0
|
Z kołnierzem
|
2.38
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować