Zadaniem tych trzpieni sprężynowych z kulką i nacięciem prostym jest ustalanie położenia, wywieranie nacisku lub unoszenie. Składają się z trzech komponentów: gwintowanego korpusu, nierdzewnej kulki i mechanizmu sprężynowego. Sprężyna trzpienia zapewnia siłę potrzebną do utrzymania go w położeniu wysuniętym lub wycofanym.
Nacięcie proste ułatwia regulację i dokładne pozycjonowanie — umożliwia precyzyjne dostosowanie zakresu wysunięcia lub wycofania trzpienia do potrzeb danego zastosowania. Ponieważ nierdzewna kulka jest specjalnie dobierana z myślą o wyjątkowej odporności na korozję, gwarantuje długi okres eksploatacji i niezawodność ruchomego trzpienia, nawet w trudnych warunkach otoczenia. Ponadto kulka ze stali nierdzewnej zapewnia płynne działanie, ponieważ eliminuje tarcie i ścieranie.
Charakteryzują się łatwością instalacji i wytrzymałością na wysokie naprężenia i nacisk. Gwintowany korpus ułatwia montaż w już istniejących układach lub budowlach. Wytrzymują temperaturę do 250C. Ze względu na swoją wytrzymałość i uniwersalność te trzpienie sprężynowe są szeroko stosowane w różnych branżach, na przykład w medycynie, optyce, ortopedii, konstrukcji maszyn i osprzętu, sprzęcie oświetleniowym i komponentach elektronicznych.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal czerniona Grupa SR: SR32100
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Obciążenie sprężyny F1 ≈ N | Materiał | Skok s1 | Obciążenie sprężyny | d1 | d2 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
1.6
|
Stal czerniona
|
0.3
|
Zwiększony
|
M2
|
1.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
6.4
|
Stal czerniona
|
0.4
|
Zwiększony
|
M3
|
1.5
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
12.0
|
Stal czerniona
|
0.8
|
Zwiększony
|
M4
|
2.5
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
1.6
|
Stal nierdzewna 303
|
0.3
|
Zwiększony
|
M2
|
1.0
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować