Menu Search

Trzpienie sprężynowe – mocowanie rozporowe

W produkcji

Zadaniem tych trzpieni sprężynowych z mocowaniem rozporowym jest ustalanie położenia, wywieranie nacisku lub unoszenie. Unikatowa konstrukcja ich korpusów umożliwia ich ugięcie i rozprężenie, skurczenie i dopasowanie do otworów z tolerancją sięgającą +0,2 mm d4.

Zastosowany materiał zapewnia doskonałą wytrzymałość mechaniczną w różnych warunkach i temperaturach, a także odporność na korozję, stabilność i możliwość kontroli. Sprawdzają się jako elementy łatwo i szybko instalowane w procesie produkcji i montażu. Eliminują wymóg kosztownej precyzyjnej obróbki skrawaniem i przygotowania części.

Optymalne rezultaty zapewnia jednorazowa instalacja. Powtarzane cykle montażu i demontażu, ze względu na zmęczenie tworzywa, mogą wpłynąć na pogorszenie zdolności rozprężania się elementu w otworach wymagających większej tolerancji. Wytrzymują temperaturę od -30C do +50C. Idealnie nadają się do stosowania w formowanych komponentach z tworzywa sztucznego w budowie maszyn i osprzętu, elektronice, branży medycznej i sprzęcie oświetleniowym.

  • Służą do pozycjonowania, wywierania nacisku lub unoszenia.
  • Unikatowa konstrukcja ich korpusów umożliwia ich ugięcie i rozprężenie, skurczenie i dopasowanie do otworów z tolerancją sięgającą +0,2 mm d4.
  • Wytrzymują temperaturę od -30C do +50C.
Materiał: Tworzywo termoplastyczne Kolor: Czarny Grupa SR: SR32302

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
10 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d4 +0.2 d1 +0.1 l2 d3 Typ l1 ±0.2 d2 Kup
5,7942 zł - 7,711 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
6.0
1.0
6.5
Body & Ball Thermo
7.0
5.0
10,0636 zł - 13,4181 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
10.0
1.5
11.0
Body & Ball Thermo
13.5
8..0
6,2734 zł - 8,3645 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
8.0
1.0
8.5
Body & Ball Thermo
9.0
6.5
8,9744 zł - 11,9369 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
10.0
1.5
11.0
Body Thermo & Ball Stainless
13.5
8..0
5,5764 zł - 7,4061 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0
5.0
1.0
5.6
Body & Ball Thermo
6.0
4.0
4,7922 zł - 6,3605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
6.0
1.0
6.5
Body Thermo & Ball Stainless
7.0
5.0
5,4456 zł - 7,2318 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
8.0
1.0
8.5
Body Thermo & Ball Stainless
9.0
6.5
4,4001 zł - 5,8813 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0
4.0
1.0
4.6
Body Thermo & Ball Stainless
5.0
3.0
4,6615 zł - 6,2298 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0
5.0
1.0
5.6
Body Thermo & Ball Stainless
6.0
4.0
5,315 zł - 7,0576 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0
4.0
1.0
4.6
Body & Ball Thermo
5.0
3.0
Trzpień ze sprężyną 6.0 5.0 7.0 Tworzywo termoplastyczne

20252861

Przedział cen netto
7,711 zł - 5,7942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4 +0.2
    6.0
Trzpień ze sprężyną 10.0 8..0 13.5 Tworzywo termoplastyczne

20252786

Przedział cen netto
13,4181 zł - 10,0636 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    10.0
  • d2
    8..0
  • d3
    11.0
  • d4 +0.2
    10.0
Trzpień ze sprężyną 8.0 6.5 9.0 Tworzywo termoplastyczne

20252809

Przedział cen netto
8,3645 zł - 6,2734 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4 +0.2
    8.0
Trzpień ze sprężyną 10.0 8..0 13.5 Tworzywo termoplastyczne

20252762

Przedział cen netto
11,9369 zł - 8,9744 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    10.0
  • d2
    8..0
  • d3
    11.0
  • d4 +0.2
    10.0
Trzpień ze sprężyną 5.0 4.0 6.0 Tworzywo termoplastyczne

20252854

Przedział cen netto
7,4061 zł - 5,5764 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4 +0.2
    5.0
Trzpień ze sprężyną 6.0 5.0 7.0 Tworzywo termoplastyczne

20252779

Przedział cen netto
6,3605 zł - 4,7922 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4 +0.2
    6.0
Trzpień ze sprężyną 8.0 6.5 9.0 Tworzywo termoplastyczne

20252793

Przedział cen netto
7,2318 zł - 5,4456 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4 +0.2
    8.0
Trzpień ze sprężyną 4.0 3.0 5.0 Tworzywo termoplastyczne

20252823

Przedział cen netto
5,8813 zł - 4,4001 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4 +0.2
    4.0
Trzpień ze sprężyną 5.0 4.0 6.0 Tworzywo termoplastyczne

20252830

Przedział cen netto
6,2298 zł - 4,6615 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4 +0.2
    5.0
Trzpień ze sprężyną 4.0 3.0 5.0 Tworzywo termoplastyczne

20252847

Przedział cen netto
7,0576 zł - 5,315 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4 +0.2
    4.0