Zadaniem tych trzpieni sprężynowych ze sworzniem i gniazdem sześciokątnym jest ustalanie położenia, wywieranie nacisku lub unoszenie. Składają się z trzech komponentów: gwintowanego korpusu, sworznia i mechanizmu sprężynowego. Są wyposażone w gniazdo sześciokątne. Sprężyna trzpienia zapewnia siłę potrzebną do utrzymania go w położeniu wysuniętym lub wycofanym.
Nacięcie ułatwia regulację i precyzyjne wyrównanie oraz dokładne ustawienie zakresu wysunięcia lub wycofania ruchomego trzpienia do wymogów danego zastosowania. Trzpień ruchomy można szybko wysunąć lub wycofać poprzez nacisk ręką. Umożliwia to szybką regulację lub zmianę położenia.
Sześciokątne gniazdo ułatwia wkręcenie trzpienia sprężynowego kluczem sześciokątnym. Gwintowany korpus ułatwia montaż w już istniejących układach lub budowlach. Jeżeli sworzeń jest wykonany z tworzywa termoplastycznego, wytrzymuje temperaturę od -30C do +50C. Jeżeli jednak sworzeń jest wykonany ze stali nierdzewnej, wytrzymują temperaturę do 250C. Ze względu na swoją wyposażeni i uniwersalność te trzpienie sprężynowe są szeroko stosowane w różnych branżach, na przykład w medycynie, optyce, ortopedii, konstrukcji maszyn i osprzętu, sprzęcie oświetleniowym i komponentach elektronicznych.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal czarna Grupa SR: SR32200
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | l1 | s1 | Materiał | Obciążenie sprężyny | d1 | d2 | t | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,9135 zł - 29,0941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
3.0
|
Stal czarna
|
Normalna
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
36,1925 zł - 55,6664 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
3.0
|
Stal nierdzewna 303
|
Normalna
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
27,7398 zł - 42,6838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
2.3
|
Stal nierdzewna 303
|
Normalna
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
27,7398 zł - 42,6838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
2.5
|
Stal nierdzewna 303
|
Normalna
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
31,7093 zł - 48,7548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
3.0
|
Stal nierdzewna 303
|
Normalna
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
23,7236 zł - 36,4727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
4.0
|
Stal czarna
|
Zwiększony
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
72,3383 zł - 111,2861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
5.0
|
Stal nierdzewna 303
|
Normalna
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
26,2454 zł - 40,3488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.0
|
3.0
|
Stal czarna
|
Zwiększony
|
M8
|
3.8
|
1.4
|
||
13,0293 zł - 20,0343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
2.3
|
Stal czarna
|
Normalna
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
119,7388 zł - 184,1848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
7.0
|
Stal nierdzewna 303
|
Normalna
|
M20
|
10.0
|
3.0
|
||
32,3164 zł - 49,7355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
5.0
|
Stal czarna
|
Zwiększony
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
27,7398 zł - 42,6838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
2.3
|
Stal nierdzewna 303
|
Normalna
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować