Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te wciskane wsporniki dystansowe są przeznaczone do podtrzymywania płytek zawierających dużo podzespołów. W płytce nie trzeba wykonywać otworów, co zapewnia łatwy dostęp do niej od spodu. Dzięki kołnierzowej podstawie umożliwiają ich stabilnie zamocowanie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu B | Zakres B grubości panelu | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,6428 zł - 0,6428 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5591 zł - 1,3699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,7348 zł - 0,7348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,6121 zł - 0,6121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,5999 zł - 0,5999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,6121 zł - 0,6121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,6121 zł - 0,6121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
8,4643 zł - 8,4643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,7725 zł - 0,7725 zł | 898 Na stanie |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7725 zł - 0,7725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,5159 zł - 1,264 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,6121 zł - 0,6121 zł | 474 Na stanie |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,6428 zł - 0,6428 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,7348 zł - 0,7348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6734 zł - 0,6734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,5598 zł - 0,622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,7348 zł - 0,7348 zł | 5636 Na stanie |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,5713 zł - 0,5713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,732 zł - 1,7936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,7348 zł - 0,7348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować