Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem żeńskim, którą można pewnie zamocować za pomocą śruby. Na górze znajduje się blokująca końcówka strzałkowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
Grupa SR: SR2787
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Rozwartość klucza | Zakres A grubości panelu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0585 zł - 1,0585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 5,0528 zł - 5,0528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 3,7487 zł - 3,7487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 4,4352 zł - 4,4352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Żeńskie
|
||
| 3,3465 zł - 3,3465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 3,7918 zł - 3,7918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,9982 zł - 0,9982 zł | 10000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,8344 zł - 0,8344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
|||
| 4,0359 zł - 4,0359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 3,3752 zł - 3,3752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 3,3752 zł - 3,3752 zł | 328 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 4,0359 zł - 4,0359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 5,0528 zł - 5,0528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,1996 zł - 0,1996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Żeńskie
|
||
| 0,8588 zł - 0,8588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 4,181 zł - 4,181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 5,4435 zł - 5,4435 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 4,1365 zł - 4,1365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Female-Male
|
||
| 3,9066 zł - 3,9066 zł | 500 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować