Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem żeńskim, którą można pewnie zamocować za pomocą śruby. Na górze znajduje się blokująca końcówka strzałkowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
Grupa SR: SR2787
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Rozwartość klucza | Zakres A grubości panelu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9593 zł - 0,9593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Żeńskie
|
||
3,9184 zł - 3,9184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Clip-In Support
|
||
1,036 zł - 1,036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
Self-Tapping Locking Female PCB Support
|
||
1,743 zł - 1,743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
Żeńskie
|
||
1,1113 zł - 1,1113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
Self-Tapping Locking Female PCB Support
|
||
0,9775 zł - 0,9775 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Żeńskie
|
||
1,1113 zł - 1,1113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
Self-Tapping Locking Female PCB Support
|
||
1,0277 zł - 1,0277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żeńskie
|
||
3,9184 zł - 3,9184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Clip-In Support
|
||
1,1992 zł - 1,1992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
Żeńskie
|
||
3,9184 zł - 3,9184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Threaded Clip-In Support
|
||
3,9184 zł - 3,9184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Threaded Clip-In Support
|
||
0,8311 zł - 0,8311 zł | 2000 Na stanie |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Self-Tapping Locking Female PCB Support
|
||
1,6594 zł - 1,6594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Żeńskie
|
||
1,036 zł - 1,036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
Self-Tapping Locking Female PCB Support
|
||
3,6813 zł - 3,6813 zł | 80 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Threaded Clip-In Support
|
||
0,9454 zł - 0,9454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
Żeńskie
|
||
0,9691 zł - 0,9691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żeńskie
|
||
0,8311 zł - 0,8311 zł | 75 Na stanie |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Self-Tapping Locking Female PCB Support
|
||
0,9691 zł - 0,9691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Żeńskie
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować