Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem żeńskim, którą można pewnie zamocować za pomocą śruby. Na górze znajduje się blokująca końcówka strzałkowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
Grupa SR: SR2787
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Rozwartość klucza | Zakres A grubości panelu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9691 zł - 0,9691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Żeńskie
|
||
0,8311 zł - 0,8311 zł | 2000 Na stanie |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Self-Tapping Locking Female PCB Support
|
||
1,036 zł - 1,036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1.406 in
35.7 mm
|
Self-Tapping Locking Female PCB Support
|
||
0,9691 zł - 0,9691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żeńskie
|
||
1,743 zł - 1,743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
Żeńskie
|
||
1,036 zł - 1,036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
Self-Tapping Locking Female PCB Support
|
||
1,1336 zł - 1,1336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
Żeńskie
|
||
3,9184 zł - 3,9184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Threaded Clip-In Support
|
||
1,1113 zł - 1,1113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
Self-Tapping Locking Female PCB Support
|
||
3,751 zł - 3,751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Threaded Clip-In Support
|
||
1,4641 zł - 1,4641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
Żeńskie
|
||
0,9454 zł - 0,9454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
Żeńskie
|
||
3,6813 zł - 3,6813 zł | 50 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Threaded Clip-In Support
|
||
1,1113 zł - 1,1113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
Self-Tapping Locking Female PCB Support
|
||
3,6813 zł - 3,6813 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Threaded Clip-In Support
|
||
1,743 zł - 1,743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
Żeńskie
|
||
1,1113 zł - 1,1113 zł | 100 Na stanie |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
Self-Tapping Locking Female PCB Support
|
||
0,8311 zł - 0,8311 zł | 656 Na stanie |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
Self-Tapping Locking Female PCB Support
|
||
1,0277 zł - 1,0277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żeńskie
|
||
1,0179 zł - 1,0179 zł | 300 Na stanie |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
Self-Tapping Locking Female PCB Support
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować