Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem żeńskim, którą można pewnie zamocować za pomocą śruby. Na górze znajduje się blokująca końcówka strzałkowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
Grupa SR: SR2787
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Rozwartość klucza | Zakres A grubości panelu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1275 zł - 4,1275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Żeńskie/męskie
|
||
4,1973 zł - 4,1973 zł | 4900 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Żeńskie/męskie
|
||
3,6813 zł - 3,6813 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żeńskie/męskie
|
||
5,0339 zł - 5,0339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Żeńskie/męskie
|
||
3,9184 zł - 3,9184 zł | 700 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Żeńskie/męskie
|
||
3,3885 zł - 3,3885 zł | 288 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Żeńskie/męskie
|
||
5,7451 zł - 5,7451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Żeńskie/męskie
|
||
4,1275 zł - 4,1275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Żeńskie/męskie
|
||
5,0339 zł - 5,0339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Żeńskie/męskie
|
||
1,1183 zł - 1,1183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Żeńskie
|
||
0,9691 zł - 0,9691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Żeńskie
|
||
0,9691 zł - 0,9691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Żeńskie
|
||
1,9104 zł - 1,9104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
Żeńskie
|
||
1,743 zł - 1,743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Żeńskie
|
||
0,8589 zł - 0,8589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Żeńskie
|
||
1,506 zł - 1,506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Żeńskie
|
||
0,9691 zł - 0,9691 zł | 100 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żeńskie
|
||
0,9691 zł - 0,9691 zł | 250 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Żeńskie
|
||
0,9691 zł - 0,9691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żeńskie
|
||
1,4362 zł - 1,4362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Żeńskie
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować