Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem żeńskim, którą można pewnie zamocować za pomocą śruby. Na górze znajduje się blokująca końcówka strzałkowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
Grupa SR: SR2787
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Rozwartość klucza | Zakres A grubości panelu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,306 zł - 4,306 zł | 1000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Threaded Circuit Board Support
|
||
4,0592 zł - 4,0592 zł | 480 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Circuit Board Support
|
||
0,8101 zł - 0,8101 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female
|
||
3,6813 zł - 3,6813 zł | 100 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Threaded Clip-In Support
|
||
0,9691 zł - 0,9691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Female
|
||
0,1938 zł - 0,1938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female
|
||
0,1938 zł - 0,1938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female
|
||
5,6614 zł - 5,6614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
Threaded Clip-In Support
|
||
3,7231 zł - 3,7231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Threaded Clip-In Support
|
||
1,0277 zł - 1,0277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Female
|
||
0,9691 zł - 0,9691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female
|
||
4,9056 zł - 4,9056 zł | 500 Na stanie |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Żeńskie/męskie
|
||
3,6813 zł - 3,6813 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Threaded Clip-In Support
|
||
3,249 zł - 3,249 zł | 500 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Threaded Clip-In Support
|
||
0,4015 zł - 0,9839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
0,3414 zł - 0,3414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
1,1267 zł - 1,1267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
1,0992 zł - 1,0992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
1,1267 zł - 1,1267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
||
1,0992 zł - 1,0992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować