Menu Search

Tuleje dystansowe do płytek PCB — przezroczyste, otwór kwadratowy

Na stanie

Wkładki mocujące z otworem na śrubę umożliwiają montowanie paneli lub płytek drukowanych. Śruba po dokręceniu powoduje rozszerzenie się nóżek i zapewnia bezpieczne mocowanie. Elementy te zalecane są w przypadku stosowania ciężkich komponentów na płytkach drukowanych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilne rozmiary gwintów Rozmiar kwadratu Maksymalna grubość panelu Długość dystansu Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
4.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
8.0 mm
400 Na stanie
7.9 mm
12.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
6.4 mm
Nakrętka dystansowa 4.7 mm (L) PC Przezroczysty

10171967


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Poliwęglan
  • Kształt główki
    Okrągłe
  • Długość dystansu
    4.7 mm
  • Rozmiar kwadratu
    7.9 mm
Nakrętka dystansowa 8.0 mm (L) PC Przezroczysty

10171981


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Poliwęglan
  • Kształt główki
    Okrągłe
  • Długość dystansu
    8.0 mm
  • Rozmiar kwadratu
    7.9 mm
Nakrętka dystansowa 12.7 mm (L) PC Przezroczysty

10171998


Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Poliwęglan
  • Kształt główki
    Okrągłe
  • Długość dystansu
    12.7 mm
  • Rozmiar kwadratu
    7.9 mm
Nakrętka dystansowa 6.4 mm (L) PC Przezroczysty

10171974


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Poliwęglan
  • Kształt główki
    Okrągłe
  • Długość dystansu
    6.4 mm
  • Rozmiar kwadratu
    7.9 mm