Te tuleje ferrytowe są używane jako rdzenie tłumiące dla kabla okrągłego i są dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli. Rdzenie z materiału A5 zainstalowane wokół kabla tłumią każdą formę emisji EMI. Nylonowa obudowa sprawia, że montaż połówek rdzenia jest bardzo prosty. Rdzenie są łatwe do zainstalowania w sprzęcie, gdzie jest konieczna modernizacja i testowanie. Wartości impedancji oparte są na pomiarze pojedynczego skrętu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Impedancja 100 MHz | Całkowita długość | Impedancja 25 MHz | Wysokość zewnętrzna | Maks. kompatybilna średnica kabla | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1965 zł - 1,3295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
137 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
72 Ω
|
|
|
|
||
| 2,1686 zł - 2,4096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
195 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
128 Ω
|
|
|
|
||
| 2,211 zł - 2,4567 zł | 2871 Na stanie |
156 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
91 Ω
|
|
|
|
||
| 3,2432 zł - 3,6036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
171 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
117 Ω
|
|
|
|
||
| 2,8972 zł - 3,2191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
180 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
122 Ω
|
|
|
|
||
| 2,6556 zł - 2,9506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
178 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
115 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3621 zł - 0,4023 zł | 1724 Na stanie |
72 Ω
|
|
49 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1154 zł - 0,1282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
61 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4056 zł - 0,4506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
76 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
52 Ω
|
|
|
|
||
| 0,8922 zł - 0,9914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
147 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
128 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3862 zł - 0,4292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39 Ω
|
|
17 Ω
|
|
|
|
||
| 7,0644 zł - 7,8493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
324 Ω
|
|
242 Ω
|
|
|
|
||
| 1,683 zł - 1,8699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
107 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
63 Ω
|
|
|
|
||
| 14,0095 zł - 15,5661 zł | 2320 Na stanie |
195 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
127 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1196 zł - 0,1329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
46 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 1,7845 zł - 1,9828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
328 Ω
|
0.906 in
23.0 mm
|
210 Ω
|
|
|
|
||
| 1,4485 zł - 1,6094 zł | 100 Na stanie |
264 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
172 Ω
|
|
|
|
||
| 2,4155 zł - 2,6839 zł | 69 Na stanie |
180 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
122 Ω
|
|
|
|
||
| 1,8001 zł - 2,0001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
115 Ω
|
0.669 in
17.0 mm
|
61 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4345 zł - 0,4828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
72 Ω
|
|
51 Ω