Te tuleje ferrytowe są używane jako rdzenie tłumiące dla kabla okrągłego i są dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli. Rdzenie z materiału A5 zainstalowane wokół kabla tłumią każdą formę emisji EMI. Nylonowa obudowa sprawia, że montaż połówek rdzenia jest bardzo prosty. Rdzenie są łatwe do zainstalowania w sprzęcie, gdzie jest konieczna modernizacja i testowanie. Wartości impedancji oparte są na pomiarze pojedynczego skrętu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Impedancja 100 MHz | Całkowita długość | Impedancja 25 MHz | Wysokość zewnętrzna | Maks. kompatybilna średnica kabla | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3621 zł - 0,4023 zł | 1724 Na stanie |
72 Ω
|
|
49 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5406 zł - 1,7117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
92 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
60 Ω
|
|
|
|
||
| 3,0102 zł - 3,3447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
255 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
164 Ω
|
|
|
|
||
| 2,4177 zł - 2,6863 zł | 76 Na stanie |
128 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
81 Ω
|
|
|
|
||
| 2,0202 zł - 2,2446 zł | 4000 Na stanie |
116 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
77 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3862 zł - 0,4292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
37 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
15 Ω
|
|
|
|
||
| 5,7316 zł - 6,3684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
340 Ω
|
1.378 in
35.0 mm
|
272 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1931 zł - 0,2146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
111 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
78 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1207 zł - 0,1341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
43 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
25 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1986 zł - 0,2207 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
51 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2051 zł - 0,2279 zł | 1800 Na stanie |
55 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
30 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4573 zł - 0,5081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
108 Ω
|
|
68 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5311 zł - 0,5901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
98 Ω
|
0.374 in
9.5 mm
|
53 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6497 zł - 0,7219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
68 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5269 zł - 0,5855 zł | 900 Na stanie |
46 Ω
|
0.295 in
7.5 mm
|
25 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3862 zł - 0,4292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39 Ω
|
|
17 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4754 zł - 0,5281 zł | 2500 Na stanie |
155 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
100 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5055 zł - 0,5617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
115 Ω
|
0.396 in
10.06 mm
|
67 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3689 zł - 0,4099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
121 Ω
|
0.571 in
14.5 mm
|
75 Ω
|
|
|
|
||
| 6,7645 zł - 7,5161 zł | 704 Na stanie |
253 Ω
|
1.378 in
35.0 mm
|
152 Ω