Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te tuleje ferrytowe są używane jako rdzenie tłumiące dla kabla okrągłego i są dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli. Rdzenie z materiału A5 zainstalowane wokół kabla tłumią każdą formę emisji EMI. Nylonowa obudowa sprawia, że montaż połówek rdzenia jest bardzo prosty. Rdzenie są łatwe do zainstalowania w sprzęcie, gdzie jest konieczna modernizacja i testowanie. Wartości impedancji oparte są na pomiarze pojedynczego skrętu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Impedancja 100 MHz | Całkowita długość | Impedancja 25 MHz | Wysokość zewnętrzna | Maks. kompatybilna średnica kabla | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4969 zł - 1,6632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
95 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
59 Ω
|
|
|
|
||
| 1,9054 zł - 2,1171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
77 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
47 Ω
|
|
|
|
||
| 1,6756 zł - 1,8617 zł | 140 Na stanie |
68 Ω
|
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3376 zł - 0,3751 zł | 6000 Na stanie |
42 Ω
|
|
21 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2051 zł - 0,2279 zł | 1500 Na stanie |
80 Ω
|
0.25 in
6.35 mm
|
43 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1448 zł - 0,1609 zł | 1880 Na stanie |
84 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
54 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1951 zł - 0,2168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 0,9201 zł - 1,0224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
91 Ω
|
|
43 Ω
|
|
|
|
||
| 11,1404 zł - 12,3783 zł | 850 Na stanie |
156 Ω
|
0.976 in
24.8 mm
|
102 Ω
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 10314432 | 33,1495 zł - 33,1495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
225 Ω
|
|
140 Ω
|
|
|
|
|
| 32,4931 zł - 36,1034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
252 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
166 Ω
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 12,6258 zł - 14,0287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
257 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
170 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 39,0654 zł - 43,406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
250 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
166 Ω
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 20,0528 zł - 22,2809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
219 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
139 Ω
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 18,1961 zł - 20,2179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
214 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
141 Ω
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10314371 | 13,5542 zł - 15,0602 zł | 275 Na stanie |
244 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
133 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
| 11,5664 zł - 12,8515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
260 Ω
|
|
130 Ω
|
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 15,4722 zł - 17,1914 zł | 320 Na stanie |
250 Ω
|
|
150 Ω
|
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 12,3613 zł - 13,7348 zł | 9648 Na stanie |
240 Ω
|
|
130 Ω
|
|
|
1.004 in
25.5 mm