Te tuleje ferrytowe są używane jako rdzenie tłumiące dla kabla okrągłego i są dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli. Rdzenie z materiału A5 zainstalowane wokół kabla tłumią każdą formę emisji EMI. Nylonowa obudowa sprawia, że montaż połówek rdzenia jest bardzo prosty. Rdzenie są łatwe do zainstalowania w sprzęcie, gdzie jest konieczna modernizacja i testowanie. Wartości impedancji oparte są na pomiarze pojedynczego skrętu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Impedancja 100 MHz | Całkowita długość | Impedancja 25 MHz | Wysokość zewnętrzna | Maks. kompatybilna średnica kabla | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4048 zł - 11,5608 zł | 1360 Na stanie |
140 Ω
|
|
90 Ω
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
||
| 7,4576 zł - 8,2862 zł | 1012 Na stanie |
560 Ω
|
|
270 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
||
| 0,6214 zł - 0,6905 zł | 13150 Na stanie |
46 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4344 zł - 0,4827 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
15 Ω
|
|
|
|
||
| 1,1711 zł - 1,3012 zł | 260 Na stanie |
50 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 3,3415 zł - 3,7127 zł | 1320 Na stanie |
150 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
90 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1393 zł - 0,1548 zł | 2528 Na stanie |
47 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
25 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3528 zł - 0,3919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
80 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
53 Ω
|
|
|
|
||
| 0,7967 zł - 0,8852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
104 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
59 Ω
|
|
|
|
||
| 0,9162 zł - 1,018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
135 Ω
|
|
95 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5003 zł - 0,5559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
22 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6461 zł - 0,7179 zł | 1000 Na stanie |
48 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 2,1686 zł - 2,4096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
195 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
128 Ω
|
|
|
|
||
| 2,211 zł - 2,4567 zł | 2871 Na stanie |
156 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
91 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3624 zł - 0,4027 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
119 Ω
|
|
84 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4524 zł - 0,5026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
80 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
55 Ω
|
|
|
|
||
| 1,2581 zł - 1,3979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
85 Ω
|
|
45 Ω
|
|
|
|
||
| 1,683 zł - 1,8699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
107 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
63 Ω
|
|
|
|
||
| 2,3277 zł - 2,5864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
132 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
84 Ω
|
|
|
|
||
| 2,6517 zł - 2,9463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
195 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
105 Ω