Te tuleje ferrytowe są używane jako rdzenie tłumiące dla kabla okrągłego i są dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli. Rdzenie z materiału A5 zainstalowane wokół kabla tłumią każdą formę emisji EMI. Nylonowa obudowa sprawia, że montaż połówek rdzenia jest bardzo prosty. Rdzenie są łatwe do zainstalowania w sprzęcie, gdzie jest konieczna modernizacja i testowanie. Wartości impedancji oparte są na pomiarze pojedynczego skrętu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Impedancja 100 MHz | Całkowita długość | Impedancja 25 MHz | Wysokość zewnętrzna | Maks. kompatybilna średnica kabla | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1104 zł - 4,5671 zł | 88 Na stanie |
210 Ω
|
1.142 in
29.0 mm
|
128 Ω
|
|
|
|
||
| 3,8508 zł - 4,2787 zł | 94 Na stanie |
241 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
148 Ω
|
|
|
|
||
| 3,177 zł - 3,53 zł | 440 Na stanie |
243 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
143 Ω
|
|
|
|
||
| 0,8462 zł - 0,9403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
58 Ω
|
|
36 Ω
|
|
|
|
||
| 0,8922 zł - 0,9914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
147 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
128 Ω
|
|
|
|
||
| 0,7006 zł - 0,7784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
47 Ω
|
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 1,0127 zł - 1,1253 zł | 1400 Na stanie |
73 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
45 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5057 zł - 1,673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
146 Ω
|
0.728 in
18.5 mm
|
101 Ω
|
|
|
|
||
| 1,0449 zł - 1,1611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
153 Ω
|
0.768 in
19.5 mm
|
98 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6413 zł - 0,7126 zł | 160 Na stanie |
60 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 1,0381 zł - 1,1534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
75 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
39 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3689 zł - 0,4099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
121 Ω
|
0.571 in
14.5 mm
|
75 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6518 zł - 0,7243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
77 Ω
|
|
46 Ω
|
|
|
|
||
| 2,0078 zł - 2,2308 zł | 16640 Na stanie |
171 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
107 Ω
|
|
|
|
||
| 2,0521 zł - 2,2801 zł | 192 Na stanie |
163 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
111 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3862 zł - 0,4292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
37 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
15 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5019 zł - 0,5577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
20 Ω
|
|
|
|
||
| 4,4451 zł - 4,939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
242 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
143 Ω
|
|
|
|
||
| 0,7106 zł - 0,7896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
58 Ω
|
|
34 Ω
|
|
|
|
||
| 3,5146 zł - 3,9051 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
105 Ω
|
1.142 in
29.0 mm
|
60 Ω