Menu Search

Tuleje ferrytowe

Na stanie

Te tuleje ferrytowe są używane jako rdzenie tłumiące dla kabla okrągłego i są dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli. Rdzenie z materiału A5 zainstalowane wokół kabla tłumią każdą formę emisji EMI. Nylonowa obudowa sprawia, że montaż połówek rdzenia jest bardzo prosty. Rdzenie są łatwe do zainstalowania w sprzęcie, gdzie jest konieczna modernizacja i testowanie. Wartości impedancji oparte są na pomiarze pojedynczego skrętu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
219 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Impedancja 100 MHz Całkowita długość Impedancja 25 MHz Wysokość zewnętrzna Maks. kompatybilna średnica kabla Szerokość całkowita Kup
0,4184 zł - 0,4649 zł 1000 Na stanie
46 Ω
4.0 mm
23 Ω
0,4476 zł - 0,4973 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
49 Ω
5.0 mm
26 Ω
9,3744 zł - 10,416 zł 2900 Na stanie
260 Ω
150 Ω
20.0 mm
7,4576 zł - 8,2862 zł 1012 Na stanie
560 Ω
270 Ω
28.5 mm
1,9697 zł - 2,1885 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
125 Ω
13.0 mm
70 Ω
3,3848 zł - 3,7609 zł 2100 Na stanie
82 Ω
10.0 mm
50 Ω
0,2927 zł - 0,3252 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
51 Ω
5.5 mm
31 Ω
1,26 zł - 1,40 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
69 Ω
8.0 mm
29 Ω
1,1711 zł - 1,3012 zł 260 Na stanie
50 Ω
7.0 mm
28 Ω
1,5941 zł - 1,7712 zł 96 Na stanie
48 Ω
8.0 mm
26 Ω
1,0038 zł - 1,1153 zł 285 Na stanie
106 Ω
12.7 mm
60 Ω
9,0261 zł - 10,0289 zł 3000 Na stanie
101 Ω
47 Ω
15.5 mm
0,6518 zł - 0,7242 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42 Ω
22 Ω
1,2581 zł - 1,3979 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
85 Ω
45 Ω
3,177 zł - 3,53 zł 440 Na stanie
243 Ω
28.5 mm
143 Ω
0,6981 zł - 0,7757 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
57 Ω
10.0 mm
31 Ω
1,048 zł - 1,1645 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
109 Ω
61 Ω
0,8658 zł - 0,962 zł 400 Na stanie
41 Ω
9.8 mm
22 Ω
0,6352 zł - 0,7058 zł 350 Na stanie
76 Ω
9.5 mm
45 Ω
2,3277 zł - 2,5864 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
132 Ω
16.0 mm
84 Ω
  • z 11
Ferryt pierścieniowy 4.0 mm 23 Ω 46 Ω K5B

10433706

Przedział cen netto
0,4649 zł - 0,4184 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    23 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    46 Ω
  • Całkowita długość
    4.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt pierścieniowy 5.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10433577

Przedział cen netto
0,4973 zł - 0,4476 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    26 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    49 Ω
  • Całkowita długość
    5.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt z obudową 8.5 mm 150 Ω 260 Ω

10318768

Przedział cen netto
10,416 zł - 9,3744 zł

Zapasy magazynowe
2900 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    150 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    260 Ω
  • Wysokość zewnętrzna
    20.0 mm
  • Materiał obudowy
    Nylon 6/6
  • Materiał ferrytowy
    K5B
Ferryt z obudową 10.2 mm 270 Ω 560 Ω

10318836

Przedział cen netto
8,2862 zł - 7,4576 zł

Zapasy magazynowe
1012 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    270 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    560 Ω
  • Wysokość zewnętrzna
    28.5 mm
  • Materiał obudowy
    Nylon 6/6
  • Materiał ferrytowy
    K5B
Ferryt pierścieniowy 8.2 mm 70 Ω 125 Ω K5B

10320198

Przedział cen netto
2,1885 zł - 1,9697 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    70 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    125 Ω
  • Całkowita długość
    13.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt pierścieniowy 10.0 mm 50 Ω 82 Ω K5B

10320273

Przedział cen netto
3,7609 zł - 3,3848 zł

Zapasy magazynowe
2100 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    50 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    82 Ω
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt pierścieniowy 3.0 mm 31 Ω 51 Ω K5B

10320518

Przedział cen netto
0,3252 zł - 0,2927 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    31 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    51 Ω
  • Całkowita długość
    5.5 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt pierścieniowy 10.2 mm 29 Ω 69 Ω K5B

10320150

Przedział cen netto
1,40 zł - 1,26 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    29 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    69 Ω
  • Całkowita długość
    8.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt pierścieniowy 8.0 mm 28 Ω 50 Ω K5B

10320136

Przedział cen netto
1,3012 zł - 1,1711 zł

Zapasy magazynowe
260 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    28 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    50 Ω
  • Całkowita długość
    7.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt pierścieniowy 12.0 mm 26 Ω 48 Ω K5B

10433621

Przedział cen netto
1,7712 zł - 1,5941 zł

Zapasy magazynowe
96 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    26 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    48 Ω
  • Całkowita długość
    8.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt pierścieniowy 7.1 mm 60 Ω 106 Ω K5B

10320129

Przedział cen netto
1,1153 zł - 1,0038 zł

Zapasy magazynowe
285 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    60 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    106 Ω
  • Całkowita długość
    12.7 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt z obudową 7.0 mm 47 Ω 101 Ω

10318744

Przedział cen netto
10,0289 zł - 9,0261 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    47 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    101 Ω
  • Wysokość zewnętrzna
    15.5 mm
  • Materiał obudowy
    Nylon 6/6
  • Materiał ferrytowy
    K5B
Ferryt pierścieniowy 6.3 mm 9.4 mm 7.2 mm 22 Ω 42 Ω K5B

10638842

Przedział cen netto
0,7242 zł - 0,6518 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    22 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    42 Ω
  • Materiał ferrytowy
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 8.5 mm 12.0 mm 15.0 mm 45 Ω 85 Ω K5B

10319000

Przedział cen netto
1,3979 zł - 1,2581 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    45 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    85 Ω
  • Materiał ferrytowy
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 7.0 mm 143 Ω 243 Ω K5B

10319062

Przedział cen netto
3,53 zł - 3,177 zł

Zapasy magazynowe
440 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    143 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    243 Ω
  • Całkowita długość
    28.5 mm
  • Kod towaru
    8547900000
Ferryt cylindryczny 7.0 mm 31 Ω 57 Ω K5B

10318904

Przedział cen netto
0,7757 zł - 0,6981 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    31 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    57 Ω
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 7.3 mm 11.8 mm 15.0 mm 61 Ω 109 Ω K5B

10641392

Przedział cen netto
1,1645 zł - 1,048 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    61 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    109 Ω
  • Materiał ferrytowy
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 6.0 mm 22 Ω 41 Ω K5B

10319451

Przedział cen netto
0,962 zł - 0,8658 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    22 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    41 Ω
  • Całkowita długość
    9.8 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 5.2 mm 45 Ω 76 Ω K5B

10319512

Przedział cen netto
0,7058 zł - 0,6352 zł

Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    45 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    76 Ω
  • Całkowita długość
    9.5 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 7.9 mm 84 Ω 132 Ω K5B

10432129

Przedział cen netto
2,5864 zł - 2,3277 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    84 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    132 Ω
  • Całkowita długość
    16.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100