Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te tuleje ferrytowe są używane jako rdzenie tłumiące dla kabla okrągłego i są dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli. Rdzenie z materiału A5 zainstalowane wokół kabla tłumią każdą formę emisji EMI. Nylonowa obudowa sprawia, że montaż połówek rdzenia jest bardzo prosty. Rdzenie są łatwe do zainstalowania w sprzęcie, gdzie jest konieczna modernizacja i testowanie. Wartości impedancji oparte są na pomiarze pojedynczego skrętu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Impedancja 100 MHz | Całkowita długość | Impedancja 25 MHz | Wysokość zewnętrzna | Maks. kompatybilna średnica kabla | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3277 zł - 2,5864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
132 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
84 Ω
|
|
|
|
||
| 2,6517 zł - 2,9463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
195 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
105 Ω
|
|
|
|
||
| 4,1104 zł - 4,5671 zł | 88 Na stanie |
210 Ω
|
1.142 in
29.0 mm
|
128 Ω
|
|
|
|
||
| 14,0095 zł - 15,5661 zł | 2320 Na stanie |
195 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
127 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1102 zł - 0,1224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1204 zł - 0,1338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
55 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 1,0878 zł - 1,2087 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
107 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
60 Ω
|
|
|
|
||
| 0,7977 zł - 0,8864 zł | 5700 Na stanie |
50 Ω
|
0.217 in
5.5 mm
|
27 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4193 zł - 0,4659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
90 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
52 Ω
|
|
|
|
||
| 0,7484 zł - 0,8315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
190 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
130 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5265 zł - 0,5849 zł | 57000 Na stanie |
86 Ω
|
0.374 in
9.5 mm
|
50 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6035 zł - 0,6706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
50 Ω
|
|
|
|
||
| 2,0521 zł - 2,2801 zł | 192 Na stanie |
163 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
111 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5639 zł - 1,7376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
173 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
106 Ω
|
|
|
|
||
| 1,3241 zł - 1,4712 zł | 7095 Na stanie |
175 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
119 Ω
|
|
|
|
||
| 1,1965 zł - 1,3295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
137 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
72 Ω
|
|
|
|
||
| 2,1686 zł - 2,4096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
195 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
128 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6461 zł - 0,7179 zł | 1000 Na stanie |
48 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4056 zł - 0,4506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
76 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
52 Ω
|
|
|
|
||
| 10560655 | 0,818 zł - 0,9089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
85 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
54 Ω