Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiał: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Minimalna średnica zewnętrzna | Kolor | Materiał | Długość pod łbem | Maks. średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1415 zł - 0,1748 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0739 zł - 0,0912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0934 zł - 0,1153 zł | 900 Na stanie |
0.055 in
1.4 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1346 zł - 0,1661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1526 zł - 0,1884 zł | 450 Na stanie |
0.083 in
2.1 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1307 zł - 0,1614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1102 zł - 0,136 zł | 426 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,2487 zł - 0,3071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.083 in
2.1 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,2091 zł - 0,2581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.188 in
4.8 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,0958 zł - 0,1183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1454 zł - 0,1795 zł | 1000 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1636 zł - 0,2019 zł | 900 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1201 zł - 0,1482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1454 zł - 0,1795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,2195 zł - 0,2918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1293 zł - 0,1597 zł | 44000 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1649 zł - 0,2036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1081 zł - 0,1335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,3024 zł - 0,3733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,1841 zł - 0,2273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.075 in
1.9 mm
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6