Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Oferowany w czterech różnych rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach. Utrzymuje kable na miejscu i umożliwia ich demontaż. Kolor szary, PVC klasy UL94 V-0 Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość podstawy | Maks. kompatybilna średnica kabla | Długość podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,0618 zł - 5,0618 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,4362 zł - 1,4362 zł | 1547 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,654 zł - 0,654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,0793 zł - 1,0793 zł | 300 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować