Menu Search

Uchwyt do przewodów płaskich

Na stanie

Uchwyty przewodów płaskich nadają się idealnie do mocowania przewodów wstęgowych i płaskich. Zaciski samoprzylepne zapewniają pewne i szybkie zamocowanie. Te uchwyty oferują dodatkowo podwójny zacisk.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
4,1136 zł - 4,1136 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4,4343 zł - 4,4343 zł 400 Na stanie
Podwójny zacisk kabli płaskich Klej 58.7 mm 62.0 mm PVC

10153703

Przedział cen netto
4,1136 zł - 4,1136 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    dwustronna taśma samoprzylepna
  • Materiał podstawy
    Klej akrylowy
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Czarny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Podwójny zacisk kabli płaskich Klej 82.6 mm 85.9 mm PVC

10153710

Przedział cen netto
4,4343 zł - 4,4343 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    dwustronna taśma samoprzylepna
  • Materiał podstawy
    Klej akrylowy
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Czarny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0