Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Przezroczysty kolor maskuje uchwyt. Zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Dostępnych pięć rozmiarów dopasowanych do wiązek o różnych średnicach. PVC klasy UL94 V-0 z akrylową warstwą samoprzylepną. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość podstawy | Maks. kompatybilna średnica kabla | Długość podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,1096 zł - 3,1096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.843 in
21.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
5,508 zł - 5,508 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
3,1096 zł - 3,1096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
3,1096 zł - 3,1096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
3,1096 zł - 3,1096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,6594 zł - 1,6594 zł | 15 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,6594 zł - 1,6594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
1,6594 zł - 1,6594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,6594 zł - 1,6594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.563 in
14.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
3,765 zł - 3,765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować