Menu Search

Uchwyt opaski kablowej przykręcany

Na stanie

Uchwyty opasek kablowych z tego asortymentu nadają się do użycia z opaskami różnego rodzaju i w różnych zastosowaniach.

Grupa SR: SR1719

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
9 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Maks. kompatybilna szerokość opaski kablowej Średnica otworu Szerokość całkowita Wysokość całkowita Kup
10009482 0,6075 zł - 0,6075 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
9.53 mm
4.95 mm
1,1045 zł - 1,1045 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.8 mm
19.1 mm
7.9 mm
10009499 0,6075 zł - 0,6075 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
9.53 mm
4.95 mm
0,326 zł - 0,326 zł 4300 Na stanie
19.1 mm
12.7 mm
3.2 mm
10155196 1,093 zł - 1,093 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.9 mm
19.5 mm
12.7 mm
0,2564 zł - 0,2564 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
7.0 mm
12.3 mm
13,0271 zł - 13,0271 zł 71 Na stanie
27.7 mm
18.7 mm
116.4 mm
10155172 3,921 zł - 3,921 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
57.6 mm
34.1 mm
13.5 mm
3,921 zł - 3,921 zł 508 Na stanie
27.7 mm
18.7 mm
116.4 mm
Uchwyty opasek kablowych Wkręcane Nylon 6/6 Naturalny

10009482

Przedział cen netto
0,6075 zł - 0,6075 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Całkowita długość
    19.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.53 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Uchwyty opasek kablowych Wkręcane Nylon 6/6 Naturalny

10155165

Przedział cen netto
1,1045 zł - 1,1045 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Całkowita długość
    32.8 mm
  • Szerokość całkowita
    19.1 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Uchwyty opasek kablowych Wkręcane Nylon 6/6 Naturalny

10009499

Przedział cen netto
0,6075 zł - 0,6075 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Całkowita długość
    19.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.53 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Uchwyty opasek kablowych Wkręcane Nylon 6/6 Naturalny

10009215

Przedział cen netto
0,326 zł - 0,326 zł

Zapasy magazynowe
4300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Całkowita długość
    19.1 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Uchwyty opasek kablowych Wkręt nit Nylon 6/6 Naturalny

10155196

Przedział cen netto
1,093 zł - 1,093 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Całkowita długość
    25.9 mm
  • Szerokość całkowita
    19.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Uchwyty opasek kablowych Wkręcane Nylon 6/6 Naturalny

10488416

Przedział cen netto
0,2564 zł - 0,2564 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Całkowita długość
    16.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Uchwyty opasek kablowych Wkręcane Nylon 6/6 Naturalny

10009376

Przedział cen netto
13,0271 zł - 13,0271 zł

Zapasy magazynowe
71 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Całkowita długość
    27.7 mm
  • Szerokość całkowita
    18.7 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Uchwyty opasek kablowych Wkręcane Nylon 6/6 Naturalny

10155172

Przedział cen netto
3,921 zł - 3,921 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Całkowita długość
    57.6 mm
  • Szerokość całkowita
    34.1 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Uchwyty opasek kablowych Wkręcane Nylon 6/6 Naturalny

10009369

Przedział cen netto
3,921 zł - 3,921 zł

Zapasy magazynowe
508 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Całkowita długość
    27.7 mm
  • Szerokość całkowita
    18.7 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2