Opaski kablowe montowane na wcisk można zdemontować. Nadają się do paneli z wstępnie nawierconymi otworami.
Grupa SR: SR2022
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Maks. kompatybilna szerokość opaski kablowej | Zakres grubości panelu | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10009710 | 0,6261 zł - 0,6261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
|
| 0,8352 zł - 0,8352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 10009512 | 1,2703 zł - 1,5757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Fir Tree
|
|
| 0,5243 zł - 0,5243 zł | 700 Na stanie |
|
|
|
|
||
| 10009284 | 0,5982 zł - 0,5982 zł | 6000 Na stanie |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Screw
|
|
| 10009666 | 0,8534 zł - 0,8534 zł | 1900 Na stanie |
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
Montaż wciskany
|
|
| 0,5898 zł - 0,5898 zł | 12000 Na stanie |
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
Montaż wciskany
|
||
| 0,6888 zł - 0,6888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 1,2466 zł - 1,5478 zł | 2950 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Wciskane
|
||
| 10009239 | 0,654 zł - 0,654 zł | 13548 Na stanie |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Śruba
|
|
| 0,7711 zł - 0,7711 zł | 8000 Na stanie |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Śruba
|
||
| 0,5243 zł - 0,5243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 1,043 zł - 1,043 zł | 13000 Na stanie |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Śruba
|
||
| 10376898 | 0,3904 zł - 0,3904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Wciskane
|
|
| 1,142 zł - 1,142 zł | 1948 Na stanie |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Wciskane
|
||
| 1,043 zł - 1,043 zł | 11000 Na stanie |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Śruba
|
||
| 0,654 zł - 0,654 zł | 13000 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Śruba
|
||
| 0,2021 zł - 0,2021 zł | 149600 Na stanie |
|
|
|
|
||
| 0,8352 zł - 0,8352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,8073 zł - 0,8073 zł | 40470 Na stanie |
|
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować