Menu Search

Uchwyt opaski kablowej wciskany

Na stanie

Opaski kablowe montowane na wcisk można zdemontować. Nadają się do paneli z wstępnie nawierconymi otworami.

Grupa SR: SR2022

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
76 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Maks. kompatybilna szerokość opaski kablowej Zakres grubości panelu Metoda montażu Kup
1,1281 zł - 1,1281 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.7 mm
5.8 mm
Wciskane
0,3025 zł - 0,3025 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0 mm
Śruba
1,6315 zł - 1,6315 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13 mm
Śruba
1,043 zł - 1,043 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.3 mm
Wkręcane
0,8896 zł - 0,8896 zł 1000 Na stanie
4.7 mm
5.8 mm
Wciskane
10009222 0,5982 zł - 0,5982 zł 111544 Na stanie
4.8 mm
Wkręcane
10009666 0,8534 zł - 0,8534 zł 22800 Na stanie
6.4 mm
4.8 mm
Wciskane
0,8073 zł - 0,8073 zł 275 Na stanie
4.7 mm
4.8 mm
Wciskane
0,6888 zł - 0,6888 zł 3000 Na stanie
3.2 mm
4.0 mm
Wciskane
2,0498 zł - 2,0498 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
2.8 mm
Wciskane
1,142 zł - 1,142 zł 448 Na stanie
9.5 mm
12.7 mm
Wciskane
10009512 1,2703 zł - 1,5757 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
4.8 mm
Wciskane
0,8896 zł - 0,8896 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.7 mm
5.8 mm
Wciskane
1,1936 zł - 1,1936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
7.2 mm
Wciskane
1,1936 zł - 1,1936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
7.2 mm
Wciskane
0,9342 zł - 0,9342 zł 548 Na stanie
6.4 mm
6.6 mm
Wciskane
0,9621 zł - 0,9621 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
Nit
0,9342 zł - 0,9342 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
6.6 mm
Wciskane
0,8352 zł - 0,8352 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
8.1 mm
Wciskane
1,0012 zł - 1,0012 zł 50 Na stanie
4.7 mm
5.8 mm
Wciskane
  • z 4
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 5.8 mm PA Naturalny

10009628

Przedział cen netto
1,1281 zł - 1,1281 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
  • Wysokość całkowita
    15.0 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
Uchwyty opasek kablowych Śruba 9.0 mm PA Czarny

10277126

Przedział cen netto
0,3025 zł - 0,3025 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    2.4 - 9.0 mm
  • Wysokość całkowita
    9.8 mm
  • Całkowita długość
    23.0 mm
Uchwyty opasek kablowych Śruba 12 0.510 in PA Naturalny

10155202

Przedział cen netto
1,6315 zł - 1,6315 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Cechy szczególne
    Do haka &
  • Cechy szczególne
    Opaski rzepowe
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
Uchwyty opasek kablowych Śruba #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Naturalny

10009277

Przedział cen netto
1,043 zł - 1,043 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wkręcane
  • Wysokość całkowita
    7.1 mm
  • Całkowita długość
    15.2 mm
  • Szerokość całkowita
    9.7 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 5.8 mm PA Naturalny

10009581

Przedział cen netto
0,8896 zł - 0,8896 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
  • Wysokość całkowita
    15.0 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
Uchwyty opasek kablowych Wkręt nit 8 0.190 in PA Naturalny

10009222

Przedział cen netto
0,5982 zł - 0,5982 zł

Zapasy magazynowe
111544 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wkręcane
  • Wysokość całkowita
    7.1 mm
  • Całkowita długość
    15.2 mm
  • Szerokość całkowita
    9.7 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 0.190 in PA Naturalny

10009666

Przedział cen netto
0,8534 zł - 0,8534 zł

Zapasy magazynowe
22800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Wysokość całkowita
    17.5 mm
  • Całkowita długość
    17.5 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 0.190 in PA Naturalny

10009413

Przedział cen netto
0,8073 zł - 0,8073 zł

Zapasy magazynowe
275 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
  • Całkowita długość
    14.3 mm
  • Szerokość całkowita
    7.1 mm
Uchwyty opasek kablowych Wsuwane 4.0 mm PA Naturalny

10089309

Przedział cen netto
0,6888 zł - 0,6888 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Średnica pasującego otworu
    3.2 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 2.8 mm PA Naturalny

10009550

Przedział cen netto
2,0498 zł - 2,0498 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Średnica pasującego otworu
    3.2 mm
  • Wysokość całkowita
    16.1 mm
  • Całkowita długość
    6.0 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 0.500 in PA Czarny

10009390

Przedział cen netto
1,142 zł - 1,142 zł

Zapasy magazynowe
448 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Cechy szczególne
    Do haka &
  • Cechy szczególne
    Opaski rzepowe
  • Średnica pasującego otworu
    9.5 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 4.8 mm PA Czarny

10009512

Przedział cen netto
1,5757 zł - 1,2703 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Cechy szczególne
    Zawiera wstępnie zamontowaną opaskę kablową
  • Średnica pasującego otworu
    7.0 mm
  • Wysokość całkowita
    13.4 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 5.8 mm PA Czarny

10009598

Przedział cen netto
0,8896 zł - 0,8896 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
  • Wysokość całkowita
    15.0 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 7.2 mm PA Czarny

10035788

Przedział cen netto
1,1936 zł - 1,1936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    7.2 mm
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Wysokość całkowita
    13.2 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 7.2 mm PA Czarny

10035771

Przedział cen netto
1,1936 zł - 1,1936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych
    7.2 mm
  • Średnica pasującego otworu
    4.8 mm
  • Wysokość całkowita
    11.5 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 6.6 mm PA Naturalny

10009680

Przedział cen netto
0,9342 zł - 0,9342 zł

Zapasy magazynowe
548 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Wysokość całkowita
    17.5 mm
  • Całkowita długość
    17.5 mm
Uchwyty opasek kablowych Nit 0.190 in PA Żółty

10155189

Przedział cen netto
0,9621 zł - 0,9621 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Żółty
  • Metoda montażu
    Nit
  • Całkowita długość
    19.1 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 6.6 mm PA Czarny

10009673

Przedział cen netto
0,9342 zł - 0,9342 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Wysokość całkowita
    17.5 mm
  • Całkowita długość
    17.5 mm
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 8.1 mm PA Czarny

10089330

Przedział cen netto
0,8352 zł - 0,8352 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Uchwyty opasek kablowych Wciskane 5.8 mm PA Naturalny

10009604

Przedział cen netto
1,0012 zł - 1,0012 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
  • Wysokość całkowita
    15.0 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm