Opaski kablowe montowane na wcisk można zdemontować. Nadają się do paneli z wstępnie nawierconymi otworami.
Grupa SR: SR2022
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Maks. kompatybilna szerokość opaski kablowej | Zakres grubości panelu | Metoda montażu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,654 zł - 0,654 zł | 2000 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Wkręcane
|
||
0,6888 zł - 0,6888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Wciskane
|
||
10009529 | 0,8073 zł - 0,8073 zł | 3000 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Wciskane
|
|
0,8073 zł - 0,8073 zł | 800 Na stanie |
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
Wciskane
|
||
10376898 | 0,3904 zł - 0,3904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Wciskane
|
|
0,8283 zł - 0,8283 zł | 6900 Na stanie |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Śruba
|
||
0,8073 zł - 0,8073 zł | 6470 Na stanie |
0.209 in
5.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Wciskane
|
||
0,8352 zł - 0,8352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Wciskane
|
||
0,4248 zł - 0,5245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Montaż wciskany
|
||
1,3944 zł - 1,3944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Wciskane
|
||
0,6701 zł - 0,8934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Wciskane
|
||
0,5991 zł - 0,7396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Wciskane
|
||
0,5991 zł - 0,7396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Wciskane
|
||
0,611 zł - 0,7544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Wciskane
|
||
0,9691 zł - 0,9691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Wciskane
|
||
0,244 zł - 0,4555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
Końcówki typu arrowhead
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować