Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te uchwyty przewodów są dostępne z mocowaniem śrubowym lub samoprzylepnym. Wariant samoprzylepny z taśmą samoprzylepną wysokiej jakości. Okrągły kształt uchwytu sprawia, że element ten pasuje do szerokiej gamy średnic przewodów. Wykonanie z nylonu o klasie palności UL94 V-2. Kolory: naturalny i czarny.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Standard palności materiału | Całkowita długość | Kolor | Maks. kompatybilna średnica kabla | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3466 zł - 3,3466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
| 1,5896 zł - 1,5896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
| 3,7371 zł - 3,7371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
|
1 in
25.4 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
| 1,2145 zł - 1,2145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
1.157 in
29.4 mm
|
Czarny
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,6205 zł - 0,6205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
1 in
25.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
| 1,156 zł - 1,156 zł | 1600 Na stanie |
UL94 V-2
|
1.016 in
25.8 mm
|
Czarny
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 1,301 zł - 1,301 zł | 900 Na stanie |
UL94 V-2
|
1.398 in
35.5 mm
|
Czarny
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 1,5757 zł - 1,5757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
1.654 in
42.0 mm
|
Czarny
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,3891 zł - 0,3891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
| 1,506 zł - 1,506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
1.516 in
38.5 mm
|
Czarny
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,4502 zł - 1,4502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
1.437 in
36.5 mm
|
Czarny
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować