Te uchwyty przewodów są dostępne z mocowaniem śrubowym lub samoprzylepnym. Wariant samoprzylepny z taśmą samoprzylepną wysokiej jakości. Okrągły kształt uchwytu sprawia, że element ten pasuje do szerokiej gamy średnic przewodów. Wykonanie z nylonu o klasie palności UL94 V-2. Kolory: naturalny i czarny.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Standard palności materiału | Całkowita długość | Kolor | Maks. kompatybilna średnica kabla | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7371 zł - 3,7371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
1 in
25.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
3,3466 zł - 3,3466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
1,5896 zł - 1,5896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
1,2145 zł - 1,2145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
1.157 in
29.4 mm
|
Czarny
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,6205 zł - 0,6205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
1 in
25.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
1,5757 zł - 1,5757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
1.654 in
42.0 mm
|
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
1,506 zł - 1,506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
1.516 in
38.5 mm
|
Czarny
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,156 zł - 1,156 zł | 3300 Na stanie |
UL94 V-2
|
1.016 in
25.8 mm
|
Czarny
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
1,301 zł - 1,301 zł | 1700 Na stanie |
UL94 V-2
|
1.398 in
35.5 mm
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
||
1,4502 zł - 1,4502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
1.437 in
36.5 mm
|
Czarny
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,3891 zł - 0,3891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować