10007679
FCWSS-2-01BK
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,5717 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Rodzaj montażu | Wsuwane |
Materiał | PA |
Rodzaj podpory | Kabel płaski |
Średnica pasującego otworu | 4.0 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.157 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.031 - 0.063 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.8 - 1.6 mm |
Głębokość | 0.200 in |
Głębokość | 5.1 mm |
Wysokość wewnętrzna | 0.098 in |
Wysokość wewnętrzna | 2.5 mm |
Szerokość wewnętrzna | 0.315 in |
Szerokość wewnętrzna | 8.0 mm |
Maksymalna kompatybilna grubość płyty | 0.063 in |
Maksymalna kompatybilna grubość płyty | 1.6 mm |
Maksymalna grubość panelu | 0.063 in |
Maksymalna grubość panelu | 1.6 mm |
Szerokość całkowita | 0.551 in |
Szerokość całkowita | 14.0 mm |
Zakres grubości panelu | 0.063 in |
Zakres grubości panelu | 1.6 mm |
Pełny materiał | Poliamid |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wersja | 3 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować