Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Blokujące uchwyty przewodów to proste i szybkie rozwiązanie do grupowania i mocowania przewodów. Blokująca część górna gwarantuje trzymanie przewodów, a jednocześnie umożliwia ich przesunięcie w razie potrzeby. Materiał: nylon o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2. Kolory: czarny lub naturalny.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Średnica pasującego otworu | Wysokość wewnętrzna | Pasujący zakres grubości paneli | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,893 zł - 1,893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,7209 zł - 0,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,7209 zł - 0,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,5243 zł - 0,5243 zł | 1000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,5243 zł - 0,5243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,5243 zł - 0,5243 zł | 100 Na stanie |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,3834 zł - 0,3834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
0,7209 zł - 0,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,7209 zł - 0,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,5243 zł - 0,5243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
10246030 | 0,7153 zł - 0,7153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
|
0,7209 zł - 0,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,5243 zł - 0,5243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,7209 zł - 0,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,5243 zł - 0,5243 zł | 350 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
2,8195 zł - 2,8195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
0,7209 zł - 0,7209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,7209 zł - 0,7209 zł | 85198 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,5243 zł - 0,5243 zł | 1000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,5243 zł - 0,5243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować