Uchwyt światłowodu (do owijania) wykonany z PVC jest wykonany z dwóch ekstrudowanych klipsów tworzących zacisk o gładkiej, zakrzywionej powierzchni, na której można umieszczać wiązki światłowodowe, i która ogranicza promień wygięcia światłowodu. Kolor czarny. Klasa palności UL94 V0.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Szerokość całkowita | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,751 zł - 3,751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
Do OFCC-16A-RT
|
||
| 3,2072 zł - 3,2072 zł | 333 Na stanie |
1.201 in
30.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Adhesive
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować